Energía

Soluciones de protección de energía que contemplan desde el entretenimiento en el hogar hasta centros de datos y entornos industriales.

Enfriamiento

Soluciones de enfriamiento para equipos informáticos que contemplan desde salas de gestión de redes hasta centros de datos completos.

Seguridad & Control ambiental

Soluciones para el monitoreo de amenazas físicas que contemplan desde salas de gestión de redes hasta centros de datos completos.

Racks de componentes informáticos y accesorios

Racks, gabinetes y accesorios para equipos informáticos que contemplan desde salas de gestión de redes hasta centros de datos completos.

Distribución de energía para equipos informáticos

Soluciones de distribución de energía e interruptores de transferencia para equipos informáticos que contemplan desde salas de gestión de redes hasta centros de datos completos.

Prefabricated Data Center Modules

Módulos para centros de datos prefabricados

Services

La división Critical Power and Cooling Services (CPCS) de Schneider Electric le brinda la experiencia, los servicios y la asistencia necesarios para su edificio, industria, sistema de energía o infraestructura de centro de datos.

Nuestros servicios de primer nivel le ofrecen una forma inteligente de proteger sus equipos, de modo de garantizar que su sistema funcione siempre con máximo rendimiento, lo que prolongará su vida útil.

Juntos podemos desarrollar una solución que maximice la disponibilidad del sistema, aumente la eficiencia y se ajuste a su presupuesto.

Colecciones destacadas
{{services}}
  COLOMBIA  [ Cambiar ]
Página principal

El carrito de compras está vacío .


MGE Galaxy 3500, 30 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8|APC
Compartir:

MGE Galaxy 3500, 30 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8

G35T30KF4B4S

MGE Galaxy 3500, 30 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, servicio de puesta en marcha 5x8

Call for More Information
018000118008
Incluye: Battery modules ship installed , Bolt down brackets , CD with software , Installation guide , Network Management Card , Power modules ship installed , Smart UPS signalling RS-232 cable , Start-Up Service , User Manual

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios opcionales para este producto

MGE Galaxy 3500 Características y beneficios

Manejabilidad
  • Control ambiental
    Evite las fallas de los equipos a causa de una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas.
  • Manejo incorporado de Web/SNMP
    Manejo completo a través de un navegador Web y manejo integral desde un Sistema de manejo de redes.
  • Pantalla gráfica LCD
    Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Costo total de propiedad
  • Corrección del factor de alimentación de entrada
    Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
  • Optimización del espacio ocupado
    El tamaño reducido de la unidad UPS permite aprovechar al máximo el valioso espacio en el piso disponible en la sala de comandos eléctricos.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Funcionabilidad
  • Soporte técnico telefónico 7x24
    Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
  • Servicio de acceso frontal
    Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
  • Filtros de aire reemplazables por el usuario
    Permite reemplazar los filtros de aire en forma rápida y sencilla.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas
    Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Niveles de servicios múltiples
    Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Disponibilidad
  • Características eléctricas avanzadas
    Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.
  • Regulación de tensión y frecuencia
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías.
  • Bypass interno automático
    Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
  • Compatible con generador
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
  • Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
    Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar unidades UPS múltiples al mismo tiempo.
  • Entrada dual desde la red eléctrica
    Aumenta la disponibilidad al permitir conectar la UPS a dos fuentes de alimentación independientes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Saint Lucia , Madagascar , Mauritius , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , Reunion , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Mayotte

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    24.0 KVatios / 30.0 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    24.0 KVatios / 30.0 kVA
  • Tensión de salida nominal
    208V 3PH
  • Nota de tensión de salida
    Configurable para tensiones de salida trifásica de 200, 208 o 220 V
  • Eficiencia con carga completa
    93.1 %
  • Distorsión de tensión de salida
    less than 3%
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
  • Factor de cresta de carga
    Ilimitado
  • Topología
    Doble conversión en línea
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Output Connections
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Respaldo de batería)
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Respaldo de batería)
    (1) Screw Terminals (Respaldo de batería)
  • Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal y < 4% con carga no lineal
  • Tolerancia de tensión de salida
    +/- 5% estático con 100% de incremento de carga
  • Desviación
    Desvío de mantenimiento incorporado, Desviación estática incorporada

Entrada

  • Entrada de voltaje
    208V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    40 - 70 Hz (autosensor)
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    160 - 240 V
  • Eficiencia con carga completa
    93.1 %
  • Factor de energía de entrada con carga completa
    0.98

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Baterías pre-instaladas
    4
  • Tiempo de recarga típico
    5 hora(s)
  • Tensión nominal de baterías
    +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    4
  • Capacidad VA/hora de la Batería
    9843
  • Tensión de la batería al final de la descarga
    +/-154 V
  • Autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    DB-9 RS-232 , G35T
  • Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    AP9631

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1491 , 149.1 cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    523 , 52.3 cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    838 , 83.8 cm
  • Peso neto
    629.1 kg
  • Peso de embarque
    660.0 kg
  • Altura del bulto
    1643 , 164.3 cm
  • Ancho del bulto
    650 , 65.0 cm
  • Profundidad del bulto
    1062 , 106.2 cm

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-999.9 metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000 metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    55.0 dBA
  • Disipación térmica online
    5896.0 BTU/hora
  • Clase de protección
    NEMA 12, IP 51

Conformidad

  • Aprobaciones
    En la lista de cUL, CSA, Norma CSA C22.2 N° 107.1, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 1 año
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
1096KB
01/29/16

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF
5076KB
01/29/16

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the MGE Galaxy 3500 10-40 kVA system
PDF
8173KB
01/29/16

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the MGE Galaxy 3500 10-30 kVA 208/220 V UPS
PDF
2298KB
01/29/16

Contains information about earthing principles for MGE Galaxy 3500, Smart-UPS VT and MGE Galaxy 300
PDF
3607KB
01/29/16

Providing information on storage conditions and how to unpack the MGE Galaxy 3500, 10-40 kVA cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
760KB
01/29/16

Brochure for MGE Galaxy 3500 displaying features and specifications
Diseńo/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
8399KB
01/29/16

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
2311KB
01/29/16

Seismic Test and preapproval of Galaxy 3500 and SUVT three phase UPS
Planos de presentación
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF
768KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
CAD Source File
1243KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
CAD Source File
2101KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
PDF
595KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
CAD Source File
1620KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
CAD Source File
1039KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
PDF
316KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
CAD Source File
990KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
CAD Source File
214KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, System Diagrams
PDF
308KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, With Battery, Battery Options
CAD Source File
150KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, System Diagrams
CAD Source File
2486KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Package
CAD Source File
252KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, System Diagrams
CAD Source File
2163KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Mechanicals
CAD Source File
233KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, System Diagrams
CAD Source File
184KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, System Diagrams
PDF
686KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
CAD Source File
1249KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
PDF
712KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Layout Solutions with Weight and Runtime data
PDF
1049KB
01/29/16

MGE Galaxy 3500, Mechanicals

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización
SFPMIB417
01/11/16