Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V

Compartir:

Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V

SMX2000LV

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V

Call for More Information
018000118008
Incluye: DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount , Piezas para montaje en rack , Rieles de apoyo para Rack-mount , Pies desmontables , Cable RS-232 de señalización Smart del UPS , Cable USB

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMX2000LV Features

Unidad Smart-UPS X de APC, 2000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 100-127 V

  • Reconocimiento automático de baterías externas
    La unidad UPS detecta la conexión de paquetes de baterías externas y ajusta de manera automática el tiempo de autonomía.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Medidor de energía
    Proporciona información sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energía.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Diseño de alta frecuencia
    Reduce o elimina la necesidad de transformadores de gran tamaño; de este modo, las unidades resultan más livianas y fáciles de transportar.
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • Eliminación de carga excedente
    Apagar determinados grupos de tomas de salida en una secuencia predeterminada para desconectar los equipos menos críticos y conservar el tiempo de autonomía (unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
  • Grupos múltiples de tomas de salida con conmutación
    Grupos múltiples de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar específicamente los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no críticas.
  • Control de grupos de tomas de salida
    Encienda y apague, reinicie o cierre ciertos grupos de tomas de salida para evitar el envío de técnicos a sitios remotos (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
  • Fecha predictiva de reemplazo de baterías
    Informa dinámicamente el mes y el año recomendados para el reemplazo de baterías, lo que facilita la planificación del mantenimiento en el largo plazo.
  • Convertible para torre o rack
    Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
  • Autonomía escalable
    Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
  • Cierre y reinicio secuencial de red
    Configure ciertos grupos de tomas de salida para que se apaguen y enciendan en un orden predeterminado (para unidades UPS con grupos de tomas de salida con conmutación).
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.

Smart-UPS Características y beneficios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Haiti , Jamaica , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    1.8 KVatios / 1.92 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    1.8 KVatios / 1.92 kVA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos que 5%
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (3) NEMA 5-20R (Respaldo de batería)
    (1) NEMA L5-20R (Respaldo de batería)
    (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
  • Tiempo de transferencia
    2-4 ms
  • Duración de transferencia
    4ms typical : 8ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-20P
  • Longitud del cable
    2.44metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    70 - 153V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    75 - 154V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Tiempo de transferencia
    2-4 ms

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    SmartSlot , USB
  • Panel de control
    Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga, Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
  • Interruptor de emergencia (EPO)
  • Cantidad de interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    540Joules
  • Protección para líneas de datos
    --
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    432mm , 43.2cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    178mm , 17.8cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    483mm , 48.3cm
  • Altura del rack
    4U
  • Peso neto
    38.64kg
  • Peso de embarque
    47.73kg
  • Altura del bulto
    330mm , 33.0cm
  • Ancho del bulto
    586mm , 58.6cm
  • Profundidad del bulto
    633mm , 63.3cm
  • Color
    Black
  • Cantidad de capas por pallet
    4.0
  • Cantidad de unidades por capa por pallet
    2.0
  • Peso de pallet
    855.12Libras
  • Unidades por tarima
    6.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    55.0dBA
  • Disipación térmica online
    203.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), FCC Part 15 Clase A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Clase A
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
  • Garantía estándar
    3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles, garantías extendidas opcionales disponibles

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

270KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Tamaño

615KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

5017KB

Fecha de actualización

2017-12-11

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Tamaño

4343KB

Fecha de actualización

2017-11-29

A 120V family brochure highlighting the Smart-UPS line-interactive family - with SmartConnect
PDF

Tamaño

1273KB

Fecha de actualización

2017-07-20

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1859KB

Fecha de actualización

2017-04-06

TUV Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT,
PDF

Tamaño

250KB

Fecha de actualización

2017-02-13

UL Certificate of Compliance for SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC, SMX2200RMLV2U, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, FJX3000RMLV2U, SMX3000RMJ2U, SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, HTX3000RMLV2U, FJX3000RMLV2U-M, NMX3000RMLV2U, NMX3000RMLV2U-M, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX3000LV, SMX3000LVNC, SMX3000HVT, HTX3000RMHV2U.
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerNet MIB v4.2.6

Número de parte

SFPMIB426

Fecha de actualización

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible con: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Número de parte

SFPCBE95

Fecha de actualización

2018-01-23

Categoría

Subcategoría


AP9565
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
AP9564
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
AP9563
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Estante fijo negro para 22,7 kg/50 libras

Estante fijo voladizo que permite el montaje de un monitor u otro equipo en entornos de rack.

AR8105BLK
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
AP9562
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
AP7568
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Unidad Smart-UPS X de APC, 1000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 120 V

Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

SMX1000
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
AP7567
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
AP9560
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
AP7564
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008

Mostrar resultados por página