Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120 V con tarjeta de red

Compartir:

Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120 V con tarjeta de red

SMT1500NC

Description: Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.

Incluye : CD with software , Documentation CD , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120 V con tarjeta de red

Call for More Information
018000118008
Incluye: DC con software , CD de documentación , Cable RS-232 de señalización Smart del UPS , Cable USB

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

SMT1500NC Features

Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120 V con tarjeta de red

  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Medidor de energía
    Proporciona información sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energía.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • Fecha predictiva de reemplazo de baterías
    Informa dinámicamente el mes y el año recomendados para el reemplazo de baterías, lo que facilita la planificación del mantenimiento en el largo plazo.
  • Tarjeta de gestión de redes pre instalada
    Incluye la capacidad de administrar y controlar la unidad UPS en forma remota a través de una red sin necesidad de configuraciones especiales.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Grupo único de tomas de salida con conmutación
    Grupo único de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar específicamente los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no críticas.
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.

Smart-UPS Características y beneficios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
  • Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
    El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
  • Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
    La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
  • Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
    Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
  • La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad
    Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Acondicionamiento de energía
    Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
  • Boost AVR y Trim AVR
    Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Conectividad serial
    Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
  • Alarmas sonoras
    Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
  • Notificación predictiva de fallas
    Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
    Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
  • Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
    Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Haiti , Jamaica , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    1.0 KVatios / 1.44 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    1.0 KVatios / 1.44 kVA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Distorsión de tensión de salida
    Menos que 5%
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexiones de salida
    (8) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    4ms typical : 8ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.83metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    82-144V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    75 - 154V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Interface Port(s)
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    AP9631
  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    459Joules
  • Filtrado
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    219mm , 21.9cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    171mm , 17.1cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    439mm , 43.9cm
  • Peso neto
    24.13kg
  • Peso de embarque
    27.26kg
  • Altura del bulto
    376mm , 37.6cm
  • Ancho del bulto
    328mm , 32.8cm
  • Profundidad del bulto
    595mm , 59.5cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    12.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA
  • Disipación térmica online
    135.0BTU/hora

Conformidad

  • Aprobaciones
    CSA, ENERGY STAR V 1.0 (EE.UU.), UL 1778
  • Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
  • Garantía estándar
    3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Directivas sobre baterías
    Cumplimiento
  • Notas sobre baterías
    ts_Battery_Notes
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

309KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
PDF

Tamaño

505KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Operation Smart-UPS SMT750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

70KB

Fecha de actualización

2017-02-20

Approval to CSA C22.2 no. 107.1
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

Actualizaciones de soporte lógico inalterable
Número de parte
Fecha de actualización

Actualizaciones de soporte lógico inalterable

PowerNet MIB v4.2.6

Número de parte

SFPMIB426

Fecha de actualización

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Número de parte
Fecha de actualización

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatible con: AIX , HP-UX , Solaris , Linux , Solaris , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Mac OS X , Solaris

Número de parte

SFPCNS42

Fecha de actualización

2016-08-22

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 para virtualización

Compatible con: VMware ESX , VMware ESXi , VMware Virtual Appliance , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Número de parte

SFPCNS42-V

Fecha de actualización

2016-08-23

Categoría

Subcategoría


Módulo de servidor teclado video mouse de APC con puerto PS/2

Módulo servidor para video VGA, teclado PS/2 y mouse.

AP5630
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Accesorio de E/S de contacto seco de APC

Accesorio para gestión de UPS que proporciona una interfaz con dos entradas de contactos secos y una salida de relevo para las opciones de gestión de UPS de APC con puertos UIO, tales como la tarjeta de gestión de redes para UPS (AP9631) o la tarjeta SmartSlot de E/S de contacto seco (AP9613).

AP9810
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Modulo de servidor teclado video mouse Sun de APC para VGA o 13W3

Módulo servidor para video VGA, y teclado y mouse SUN.

AP5632
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Módulo de servidor teclado video mouse de APC con puerto USB

Módulo servidor para video VGA, y teclado y mouse USB.

AP5631
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Servicio de puesta en marcha 7X24

Brinda las herramientas, experiencia y recursos esenciales necesarios para implementar su solución de APC de manera rápida y eficiente.

WSTRTUP7X24-SB-12
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Unidad PDU para montaje en rack con instrumentación de 1 U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15

Las unidades PDU para rack con instrumentación proporcionan monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave.

AP7800B
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Garantía extendida por 1 año

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SB-12
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Servicio de monitoreo remoto durante 1 año para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS1YR25N-01
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Servicio en el establecimiento al siguiente día hábil por 1 año

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WONSITENBD-SB-12
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Servicio de monitoreo remoto durante 2 años para 25 nodos

Servicio de monitoreo 7x24 que actúa como soporte primario o secundario. Técnicos capacitados se ocupan de monitorear el estado de integridad de la infraestructura física para ayudar a diagnosticar, notificar y solucionar los problemas antes que sean críticos.

WRMS2YR25N-01
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008

Mostrar resultados por página