Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz con humidificador

Compartir:

Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz con humidificador

ACRC600P

Description: Enfriamiento estrechamente acoplado con agua helada para centros de datos medianos y grandes

Incluye : Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz con humidificador

Call for More Information
018000118008
Incluye: Installation Guide , Operations and Maintenance Manual

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto

ACRC600P Features

Unidad de agua helada InRow RC de 600 mm, 200-240 V, 50/60 Hz con humidificador

  • Recuperación eléctrica de calor
    Evita la refrigeración excesiva durante la deshumidificación.
  • Humidificador
    El manejo de la humedad está a cargo de un humidificador de bote de vapor autónomo que maximiza la eficiencia y facilita el mantenimiento. El bote de vapor puro mantiene una salida de capacidad constante y requiere muy poco o ningún mantenimiento programado.

Enfriamiento por agua helada InRow Características y beneficios

  • Integración de sistemas para administración de edificios
    Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
  • Monitoreo de capacidad en tiempo real
    Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
  • Controlador de microprocesador
    Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
  • Patrón de refrigeración predecible
    Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
  • Controles de respuesta activa
    Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
  • Conexiones para agua helada en las partes superior e inferior
    Permite la conexión del agua helada desde la parte superior, si la canalización se encuentra en altura, o desde la parte inferior, cuando la canalización está en el piso elevado.
  • Control en la entrada del rack
    El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.
  • Dual A-B power inputs
    Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
  • Ventiladores con velocidad variable
    Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
  • Arquitectura por hilera
    Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
  • Ruedecillas
    Brinda flexibilidad para trasladar la unidad a cualquier lugar donde se necesite refrigeración.
  • Densidades escalables
    Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
  • Diseño modular
    El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
  • Facilidad de acceso para el mantenimiento
    Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Guatemala , Guyana , Honduras , Jamaica , Japan , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Philippines , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Entrada

  • Entrada de voltaje
    200V 3PH , 208V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Cantidad de cables de alimentación
    2
  • Energía de entrada
    14000.0Vatios

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
  • Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1991mm , 199.1cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    600mm , 60.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    1070mm , 107.0cm
  • Altura del rack
    42U
  • Peso neto
    352.74kg
  • Peso de embarque
    463.18kg
  • Altura del bulto
    2166mm , 216.6cm
  • Ancho del bulto
    850mm , 85.0cm
  • Profundidad del bulto
    1137mm , 113.7cm
  • Color
    Black
  • Unidades por tarima
    1.0

Conformidad

  • Aprobaciones
    En la lista de cUL, FCC Part 15 Clase A, Industria Canadá, En la lista de UL
  • Garantía estándar
    1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

General

  • Patrones de descarga de aire
    Horizontal
  • Circulación de aire
    2831.68litros por segundo
  • Capacidad de la bomba de condensado
    0.008litros por segundo
  • Valor de humidificación
    6.6libras/hora
  • Aire de toma
    Retorno posterior
  • Temperatura mínima de entrada de agua
    7.0 °C
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

94KB

Fecha de actualización

2018-06-19

BMS (Modbus) register map for InRow DX and CW units in the RD600 and RC600 series
PDF

Tamaño

1752KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Online Web interface overview and other connectivity information for the ACRC600 series of cooling units.
PDF

Tamaño

245KB

Fecha de actualización

2018-06-14

MIB for InRow RC 600 mm units
PDF

Tamaño

1057KB

Fecha de actualización

2018-06-13

Receiving, Unpacking and Moving Guide for 300mm, 600mm, and 750mm Rack Based Cooling Products
PDF

Tamaño

4197KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Installation procedures for the ACRC60x and ACRC60xP series of cooling units.
PDF

Tamaño

1723KB

Fecha de actualización

2018-05-31

Commissioning checklists, operating instructions, and maintenance checklists for thw InRow RC 600 mm Chilled Water Air Conditioners.
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

759KB

Fecha de actualización

2018-06-19

Brochure outlining APC's row-based chilled water product family - InRow RC. This brochure contains detailed product overview as well as sku specific information technical data
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

4174KB

Fecha de actualización

2018-06-14

Technical specifications for the ACRC600/P series of cooling units and the ACRC301S and ACRC301H cooling units
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Source ZIP

Tamaño

38KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
PDF

Tamaño

358KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Guide Specification for the InRow Chilled Water product line
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Cooling Solutions, InRow Chilled Water, Package
BIM Models, Cooling Solutions, InRow RC

Categoría

Subcategoría


W875-4285
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Mantenimiento preventivo semestral 7x24 para NetworkAIR CW 28-87 kW

Examen de su sistema on-site diseñado para asegurar un rendimiento óptimo programado para cumplir con sus necesidades.

WSPMV7X24-AX-22
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Unión de tubo flexible inoxidable de 0,914 m (3 pies) de 1,25" MPT a 1,5" NPSM, OFS, hembra

Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento por hilera

ACAC10016
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Unión de tubo flexible inoxidable de 1,828 m (6 pies) de 1,25" MPT a 1,5" NPSM, OFS, hembra

Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento por hilera

ACAC10017
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
ACRP Chilled -Water Main Control Cable - Spare Part

Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento por hilera

W0W4760
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
1 año de plan de mantenimiento Advantage Max para 1 unidad InfraStruXure InRow RP para agua helada

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WADVMAX-AX-22
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
W0N-0278
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
1 año de plan de mantenimiento Advantage Plus para 1 unidad InfraStruXure InRow RP Chilled Water

Paquetes integrales de servicios que le permiten diseñar la cobertura que usted necesita para operar su solución con eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y administrar sus costos.

WADVPLUS-AX-22
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Controlador activo de circulación

Sistemas de contención de aire frío y caliente diseñados para maximizar la predecibilidad, capacidad y eficiencia del suministro de enfriamiento en el nivel del rack, la hilera o la sala.

ACAC22000
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008
Kit para montaje, 1 U / ducto - Controlador activo de circulación

Sistemas de contención de aire frío y caliente diseñados para maximizar la predecibilidad, capacidad y eficiencia del suministro de enfriamiento en el nivel del rack, la hilera o la sala.

ACAC22001
Call for More Information
018000118008
Call for More Information  018000118008

Mostrar resultados por página