Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 120 V, AVR, LAM

Compartir:

Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 120 V, AVR, LAM

BX1100CI-LM

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : User Manual , Warranty card

Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 120 V, AVR, LAM

Call for More Information
018000118008
Incluye: Manual del usuario , Tarjeta de garantía

BX1100CI-LM Features

Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 120 V, AVR, LAM

  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Regulación automática de tensión
    Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Indicador LED de recambio de baterías
    Todos los gabinetes universales para uso en exteriores vienen equipados con cableado y disyuntores para baterías.
  • Interruptor de circuito reiniciable
    Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.

Back-UPS Características y beneficios

  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
Distribución de productos
Distribución de productos

Anguilla , Aruba , Barbados , Bermuda , Bahamas , Belize , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Haiti , Jamaica , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    660Vatios / 1.1 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    660Vatios / 1.1 kVA
  • Tensión de salida nominal
    120V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    120V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.16metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    82 - 143V
  • Corriente máxima de entrada
    9.0A

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Tiempo de recarga típico
    8hora(s)
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    3 - 5
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1
  • Autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    273Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    215mm , 21.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    130mm , 13.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    336mm , 33.6cm
  • Peso neto
    12.0kg
  • Peso de embarque
    12.92kg
  • Altura del bulto
    295mm , 29.5cm
  • Ancho del bulto
    245mm , 24.5cm
  • Profundidad del bulto
    440mm , 44.0cm
  • Dimensiones del sobreembalaje (largo x ancho x alto)
    500mm
  • Unidades de sobreembalaje
    2.0
  • Peso del sobreembalaje
    25.88
  • Unidades por tarima
    24.0
  • Códigos SCC
    1073130429139 5

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-9000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    NOM, TUV
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 3 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

235KB

Fecha de actualización

2017-03-31

Instalación y operación de Back-UPS BX800CI-LM/BX1100CI-LM para Latinoamérica
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

117KB

Fecha de actualización

2016-12-16

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

731KB

Fecha de actualización

2018-05-05

UL 1778:2014 R8.15
PDF

Tamaño

273KB

Fecha de actualización

2016-12-16

UL1778:2005 R7.06; CSA C22.2 No. 107.3-05 + A1:06
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

463KB

Fecha de actualización

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamaño

407KB

Fecha de actualización

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización