Módulo informático prefabricado 240 kW, 22 racks, enfriamiento por hilera, 480V/60Hz

Compartir:

Módulo informático prefabricado 240 kW, 22 racks, enfriamiento por hilera, 480V/60Hz

PFMIEA240C1N22A

Description: Solución prefabricada espaciosa para infraestructura informática. Los módulos se construyen para un uso determinado, y son seguros, resistentes a condiciones climáticas hostiles y a prueba de incendios, lo que brinda el máximo nivel de funcionalidades y rendimiento.

Incluye : User Manual

Módulo informático prefabricado 240 kW, 22 racks, enfriamiento por hilera, 480V/60Hz

Call for More Information
018000118008
Incluye: Manual del usuario

PFMIEA240C1N22A Features

Módulo informático prefabricado 240 kW, 22 racks, enfriamiento por hilera, 480V/60Hz

  • Sistema de retorno de aire
    El sistema de retorno de aire caliente para sala y los sistemas de manejo de aire exterior centralizados reducen al mínimo la obstrucción de la iluminación en el pasillo y brindan acceso a los cables desde el interior del pasillo contenido.
  • Integrado con productos InfraStruxure
    Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo sistema de soporte de la infraestructura.
  • Se integra con StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.

Módulo SmartShelter Características y beneficios

  • Escalable y flexible
    Los módulos prefabricados hacen posible el crecimiento escalable de la infraestructura informática y cuentan con la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño y el tamaño de fases futuras de implementación. Es posible retrasar inversiones de capital, con la consiguiente mejora del flujo de fondos.
  • pre estructurado y ensamblado en fábrica
    Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
  • StruxureWare Data Center Expert pre instalado
    El software DCIM de eficacia comprobada brinda monitoreo en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallas y agravamiento de eventos críticos que afectan la infraestructura. El software se pre instala, lo cual reduce de manera significativa la tarea de configuración en el establecimiento y los costos.
  • Implementación sencilla y rápida
    Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Tensión de salida nominal
    480V 3PH
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    60 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Factor de cresta de carga
    Ilimitado
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • kW por rack
    11.0kW
  • Capacidad en amperios de la PDU
    16.0Amperios
  • Tipo de PDU
    Medido
  • Potencia Configurada
    240.0 KVatios / 240.0 kVA
  • Desviación
    Desvío estático externo

Entrada

  • Entrada de voltaje
    480V 3PH
  • Frecuencia de entrada
    60 Hz - programable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Tipo de enchufe
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    408-552 (480)V
  • Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales
    408 - 552 (480V)V
  • Energía de entrada
    240000.0Vatios

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    No requiere batería interior - sólo batería exterior

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    3000mm , 300.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    6100mm , 610.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    13700mm , 1370.0cm
  • Altura del rack
    42U
  • Peso neto
    41655.91kg
  • Peso de embarque
    21977.0kg
  • Altura del bulto
    3200mm , 320.0cm
  • Ancho del bulto
    154940mm , 15494.0cm
  • Profundidad del bulto
    13700mm , 1370.0cm
  • Cantidad de racks
    22.0U
  • Espacio libre en el rack
    924U
  • Requisito de pies cuadrados (superficie ocupada)
    900.0Pies cuadrados
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

404KB

Fecha de actualización

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
Especificaciones de la propuesta
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

629KB

Fecha de actualización

2017-10-13

Prefabricated Data Center IT Module - Technical Specification
Source ZIP

Tamaño

959KB

Fecha de actualización

2017-10-13

Prefabricated Data Center IT Module - Technical Specification
Title
Tamaño
Fecha de actualización