Cartucho de baterías de recambio #57 de APC

Compartir:

Cartucho de baterías de recambio #57 de APC

RBC57

Description: Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

Incluye : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

Cartucho de baterías de recambio #57 de APC

Call for More Information
018000118008
Incluye: Todos los conectores necesarios , Guía para reciclaje de baterías , Installation Guide , Embalaje reutilizable

Cartuchos de baterías de recambio Características y beneficios

  • Franqueo pagado por adelantado a socio encargado de reciclaje situado a poca distancia (la disponibilidad varía según el país)
    Aseguran que casi el 100% de la batería anterior se recicle, con la consiguiente protección del medio ambiente.
  • Totalmente ensamblado para facilitar la instalación de reemplazo en caliente
    Los cartuchos de baterías de recambio (RBC) de APC son seguros y confiables, y contienen una cantidad mínima de conexiones, lo que permite ahorrar tiempo valioso. Puesto que los RBC de APC son reemplazables en caliente, no es necesario dejar el equipo fuera de funcionamiento para instalarlos.
  • Embalaje reutilizable con instrucciones claras sobre desecho de baterías agotadas.
    Prácticos, fáciles de usar y ecológicos.
  • Compatibilidad de la UPS garantizada
    Probados y aprobados, los RBC permiten recuperar el rendimiento de su unidad UPS de APC. Mantienen la validez de las certificaciones de seguridad de las unidades UPS (UL, VDE, CSA) y la política de protección durante toda la vida útil de los equipos (cuando corresponda).
  • Vida útil de la batería prolongada
    Diseñados por APC by Schneider Electric exclusivamente para las unidades UPS de APC, para asegurar la compatibilidad total con el sistema de gestión de baterías inteligente.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Martinique , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Entrada

  • Cantidad de cables de alimentación
    1

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
  • Montaje de baterías
    --
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    3-5 años
  • Nota sobre el cartucho de batería de recambio
    Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing
  • Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    1

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    70mm , 7.0cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    165mm , 16.5cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    419mm , 41.9cm
  • Peso neto
    11.23kg
  • Peso de embarque
    12.73kg
  • Altura del bulto
    191mm , 19.1cm
  • Ancho del bulto
    292mm , 29.2cm
  • Profundidad del bulto
    546mm , 54.6cm
  • Unidades por tarima
    30.0

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 45 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-15000metros

Conformidad

  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 1 año

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponible en la ficha Documentación
  • EOLI
    Disponible en la ficha Documentación
  • Cumplimiento de otras normas ambientales
    Directivas RoHS para China
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

78KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Instrucciones para encontrar establecimientos de reciclado de baterías en todo el mundo
PDF

Tamaño

595KB

Fecha de actualización

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

402KB

Fecha de actualización

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Tamaño

838KB

Fecha de actualización

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Title
Tamaño
Fecha de actualización