APC Back-UPS Connect 50, Mobile Power Pack, 11400 mAh, ion de litio

Compartir:

APC Back-UPS Connect 50, Mobile Power Pack, 11400 mAh, ion de litio

M12USWH

Description: Alimentación portátil para dispositivos móviles.

Incluye : Micro-USB cable , User Manual

APC Back-UPS Connect 50, Mobile Power Pack, 11400 mAh, ion de litio

Call for More Information
018000118008
Incluye: Cable Micro-USB , Manual del usuario

M12USWH Features

APC Back-UPS Connect 50, Mobile Power Pack, 11400 mAh, ion de litio

  • Recarga rápida
    El Mobile Power Pack extraíble se carga en menos de 2,5 horas cuando se encuentra en la unidad, de modo de brindarle alimentación para la red o para su dispositivo móvil siempre que la necesite.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio brindan el doble de vida útil que una batería tradicional de ácido y plomo, y son pequeñas, livianas y seguras para el medio ambiente.
  • Compatible con dispositivo móvil
    Los Mobile Power Packs cargan todos los dispositivos que se conectan a la alimentación mediante un cable USB, como teléfonos celulares, tabletas, reproductores de audio, consolas de juego portátiles y lectores digitales.
  • Puerto para recarga inteligente
    Gracias a la tecnología de recarga inteligente, el puerto USB de 2,4 amperes maximiza la velocidad de carga en función del tipo de dispositivo detectado.
  • Puertos de carga USB
    Cargue dispositivos móviles simultáneamente, incluidos teléfonos inteligentes y tablets.

Mobile Power Packs Características y beneficios

  • Indicador LED de carga de batería
    La pantalla LED activada mediante botones informa el estatus de carga de la batería.
  • Compatible con dispositivo móvil
    Los Mobile Power Packs cargan todos los dispositivos que se conectan a la alimentación mediante un cable USB, como teléfonos celulares, tabletas, reproductores de audio, consolas de juego portátiles y lectores digitales.
  • Recarga eficiente
    Prolonga la duración de la batería del Mobile Power Pack mediante el apagado automático cuando se completa la carga de los dispositivos conectados.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Aruba , Bermuda , Bahamas , Belize , Canada , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Haiti , Jamaica , Cayman Islands , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de la batería (mAh)
    11400
  • Tensión de salida de la batería
    5V

Entrada

  • Entrada de voltaje
    5V
  • Energía de entrada
    10.0Vatios

Baterías y autonomía

  • Tipo de batería:
    Ión de litio
  • Montaje de baterías
    --
  • Vida útil esperada de las baterías (años)
    3-5 años

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    23mm , 2.3cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    130mm , 13.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    74mm , 7.4cm
  • Peso neto
    0.27kg
  • Peso de embarque
    0.33kg
  • Altura del bulto
    27mm , 2.75cm
  • Ancho del bulto
    164mm , 16.4cm
  • Profundidad del bulto
    125mm , 12.53cm
  • Color
    White

Conformidad

  • Aprobaciones
    cTUVus, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-8, EN61000-4-2, EN61000-4-3, FCC Part 15 Clase B, ICES-003, UN 38.3
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 3 años
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

141KB

Fecha de actualización

2018-05-16

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificaciones
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

109KB

Fecha de actualización

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
Title
Tamaño
Fecha de actualización