Monitoring & Control

Facility-level management of systems, devices, and processes. On-site managers and operators can control power and processes down to the device level, preventing business disruptions and disturbances.



 
InfraStruXure Central les proporciona a las organizaciones una forma eficiente de monitorear sus dispositivos de infraestructura física de múltiples proveedores en toda la empresa: energía, enfriamiento, seguridad y entorno. El monitoreo en tiempo real, los informes y gráficos definidos por el usuario y la notificación y escalamiento inmediato de fallas permiten la evaluación y resolución rápida de eventos críticos de infraestructura que pueden afectar de manera adversa la disponibilidad del sistema informático. Múltiples usuarios pueden tener acceso a este repositorio centralizado de información crítica desde cualquier sector de la red, lo que crea una vista consolidada de la infraestructura física. Las plataformas pueden crecer según las necesidades cambiantes del negocio mediante licencias adicionales para los dispositivos y vigilancia complementaria, administración de la capacidad y módulos de gestión de cambios.
Seguir leyendo