Sensores / Cámaras / Licencias / Accesorios

Optimice su dispositivo de monitoreo ambiental y de seguridad con una amplia gama de opciones



 
Esta amplia variedad de cámaras permite a los administradores del área informática tener flexibilidad a la hora de seleccionar la cámara ideal para su aplicación. La aplicación para administración de vigilancia permite buscar y recuperar rápidamente imágenes de video, y “etiquetar” videoclips importantes. El dispositivo de cámara compacto NetBotz y las cámaras de CCTV (a través del dispositivo compacto con adaptador CCTV) son compatibles con los dispositivos NetBotz 300, 400 y 500.
Seguir leyendo
Los dispositivos compactos y los sensores externos NetBotz completan su solución de monitoreo brindando una imagen integral de un determinado entorno.
Seguir leyendo
El software para dispositivos NetBotz amplía el conjunto de características incorporadas con audio de dos vías, grabación y reproducción de audio, enmascaramiento de cámaras (bloqueo), grabaciones de video con firma digital, filtrado IP, campos de ubicación más amplios, nombres de usuario ilimitados y seis niveles de privilegios de administración. Además, con las licencias de vigilancia InfraStruXure Central, puede sumar varias fuentes de alimentación de video de NetBotz a una sola vista.
Seguir leyendo
Accesorios tales como cables y ménsulas de montaje permiten instalar dispositivos para monitoreo de manera fácil y rápida en cualquier entorno. Los inyectores de alimentación a través de Ethernet permiten que los dispositivos de APC compatibles con PoE reciban energía por medio de un cable CAT5. APC prueba estos accesorios para garantizar que sean compatibles con todos los productos NetBotz y de esa forma, ahorrarle tiempo durante la instalación.
Seguir leyendo
La solución de APC para control de acceso a los racks se integra sin problemas con NetBotz, de modo de ofrecer una interfaz única para la administración y el control de los privilegios de acceso a los racks, así como funciones de vigilancia y monitoreo ambiental. El Dispositivo compacto para control de acceso a los racks se conecta vía A-Link y se instala en la parte inferior del rack para aprovechar al máximo el espacio. La configuración masiva de hasta 130 puertas simplifica la implementación de grandes centros de datos. Y como emplea la arquitectura Netbotz, permite ahorrar espacio de direcciones IP así como los costos asociados y se integra con InfraStruxure Central. La tecnología HID y las tarjetas de proximidad también permiten la integración con sistemas de control de acceso de edificios. La solución de APC para control de acceso a los racks puede ampliarse fácilmente y utilizarse para los gabinetes NetShelter SX de APC o de cualquier otra marca.
Seguir leyendo