Módulos de potencia

Prefabricated Power modules and skids significantly reduce the complexity and time to deploy critical data center power



 
Los módulos de potencia prefabricados ofrecen la mejor solución para escalar la energía del centro de datos ya sea para una expansión o para crecimiento incremental. Los módulos recubiertos son aptos para uso interior o exterior y han sido diseñados para resistir climas y entornos extremos. Los módulos se encuentran totalmente integrados e incluyen tablero de transferencia, UPS, monitoreo ambiental, seguridad y apagado de incendios, así como StruxureWare Expert que permite controlar y gestionar el sistema. Elija alguno de los diseños básicos o personalice el diseño según las necesidades de su aplicación específica.
Seguir leyendo
Las plataformas de potencia prefabricadas ofrecen la mejor solución para escalar la energía del centro de datos a gran velocidad. Los módulos prefabricados montados en plataformas, pensados para aplicaciones de interior de gran escala, admiten rangos de potencia mayores en una superficie reducida de alta densidad. Los módulos montados en plataforma tienen una unidad UPS Symmetra MW o MGE Galaxy 7000 para brindar máximos niveles de eficiencia e incluyen de modo totalmente integrado tablero de transferencia, baterías e interruptor ATS; también pueden incorporar la solución StruxureWare for Buildings Operation para ofrecer un sistema de gestión totalmente integrado. Elija alguno de los diseños básicos o personalice la solución según las necesidades de su aplicación específica.
Seguir leyendo