Interruptores de transferencia para montaje en rack

Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

Los interruptores automáticos de transferencia para rack (ATS en rack) de APC proporcionan energía redundante y confiable para equipos de cable simple. El ATS en rack cuenta con cables de alimentación dobles que suministran energía a la carga conectada. Si la fuente de energía primaria no se encuentra disponible, el ATS en rack comenzará a tomar energía de una fuente secundaria sin desconectar las cargas críticas, y sin inconvenientes. Las unidades conectadas en red cuentan con conectividad en red incorporada, que permite una administración remota mediante interfaces web, SNMP o Telnet.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto SISTEMA ATS PARA RACK, 230 V, 10 A, ENTRADA C14, 12 SALIDAS C13 Número de parte AP4421 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Sistema ATS para rack, 230 V, 16 A, 2 entradas IEC 309, 1 salida IEC 309 Número de parte AP4422 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Sistema ATS para rack, 230 V, 16 A, entrada C20, 8 salidas C13 1 salida C19 Número de parte AP4423 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Sistema ATS para rack, 200/208 V, 20 A, entrada L6-20, 8 salidas C13 1 salida C19 Número de parte AP4430 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Sistema ATS para rack, 200/208 V, 30 A, entrada L6-30, 16 salidas C13 2 salidas C19 Número de parte AP4432 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Sistema ATS para rack, 100/120 V, 15 A, entrada 5 -15, 10 salidas 5-15R Número de parte AP4450 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto ATS para rack, 120 V, 20 A, entrada L5-20, salida (10) 5-20R Número de parte AP4452 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Sistema ATS para rack, 120 V, 30 A, entrada L5-30P, 16 salidas 5-20R Número de parte AP4453 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto ATS para RACK, 100-120 V, 15 A, entrada 5-15P, salida (10) 5-15R Número de parte AP7750A Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto KIT DE MÉNSULAS, RIELES POSTERIORES, RACK DE ATS Número de parte AP7768 Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Abrazadera para sujeción de cables para ATS para rack Número de parte AP7769 Call for More Information
018000118008 018000118008
Disponibilidad
Transfer time <10ms El mejor tiempo de transferencia del sector para garantizar la continuidad de las operaciones durante fallas en la fuente de alimentación primaria.
Fuentes de energía de entrada dual Proporciona alimentación de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad; si falla el suministro de CA principal, la unidad hace el pasaje automáticamente para tomar el suministro de la fuente alternativa.
Agilidad
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida. La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Protección
Protección contra sobrecarga de corriente de 10 kAIC Brinda protección ante eventos de sobrecargas de corriente importantes.
Manejabilidad
Capacidades de administración de redes Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.
Pantalla LCD en color Brinda una solución más robusta e intuitiva en cuanto a control local y capacidad de gestión.