iBusway para centros de datos

Distribución de energía confiable, eficiente y adaptable que no ocupa lugar.

La solución iBusway para centros de datos es un sistema de distribución de energía con canalizaciones plug-in diseñado específicamente para suministrar alimentación a racks informáticos. Esta nueva solución no ocupa lugar aprovechable por equipos informáticos y elimina la distribución centralizada de cables. iBusway para centros de datos, que emplea unidades de derivación flexibles y prefabricadas y e incluye una funcionalidad de medición de energía PowerLogic™, es una solución modular de diseño agradable que minimiza los tiempos de inactividad inesperados, se adapta a las necesidades cambiantes, y optimiza la disponibilidad y eficiencia energética del centro de datos.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Unidad de derivación para canalización de barra colectora PB, con servidor de puerta de enlace EGX integrado Número de parte PBPEGX4A100T Call for More Information
018000118008 018000118008
Manejabilidad
Mayor visibilidad de puntos de conexión Identifique rápidamente circuitos derivados clave y reconfigure: las unidades de derivación con cables de longitud estándar simplifican la identificación de los circuitos asociados a cada carga informática en las hileras de los centros de datos.
Monitoreo de energía en tiempo real Monitoree el uso de datos en tiempo real desde un navegador web.
Costo total de propiedad
Diseño en altura Instalar la solución de distribución de energía por encima de la hilera libera valioso espacio en el centro de datos que puede cubrirse con rentables equipos informáticos.
Confiabilidad superior En las barras colectoras la solución Powerbus emplea conductores de cobre recubiertos con plata para brindar máxima eficiencia eléctrica.
Con eficiencia energética Las barras colectoras de cobre reducen las pérdidas de calor y la necesidad de enfriamiento.
Adaptabilidad
Alta densidad Con más de 20 aberturas plug-in cada 3 m (10 pies), esta solución para alta densidad garantiza la ubicación conveniente de unidades de derivación por encima de los racks informáticos a los que brindan respaldo y proporciona flexibilidad para hacer frente a la demanda futura de potencia.
Instalación rápida La solución iBusway para centros de datos emplea sujetadores con pernos a presión y conexiones de empalme plug-in, que simplifican la instalación y eliminan la necesidad de herramientas sofisticadas.
Disponibilidad
Unidades montadas y probadas en fábrica Reduzca el tiempo y esfuerzo asociado a la instalación y termine con los errores de cableado durante la instalación con las unidades prefabricadas que se encastran entre sí.
Mayor disponibilidad de energía El sistema de canalizaciones que se instala sobre la hilera elimina la distribución de cables bajo el piso y termina con los sobrecargados tableros de PDU, lo que reduce el riesgo de producción de errores humanos al desplazar, incorporar o cambiar circuitos derivados clave.
Termine con el enredo de cables Las canalizaciones de diseño agradable y las unidades de derivación con cables de longitud estándar dotan de agilidad a la solución de distribución de energía, simplifican la organización de cables y reducen el riesgo de error humano durante el desplazamiento, la incorporación y el cambio de componentes.