Aquaflair AC

Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación en exteriores en aplicaciones de misión crítica

Las plantas de agua helada enfriadas por aire brindan la solución más eficiente para entornos de centros de datos de grandes dimensiones y ofrecen flexibilidad para su ubicación. Todas las plantas de agua helada Aquaflair de Schneider Electric ofrecen bajo impacto de ruido gracias a los intercambiadores de aire laterales de gran tamaño, al control de la rotación de los ventiladores, y al aislamiento y la cubierta del compresor. Nuestro avanzado sistema de control monitorea en forma constante puntos de referencia para garantizar que la unidad funcione en todo momento dentro de los límites operativos y señalar las irregularidades que se presenten antes de que se interrumpa el funcionamiento. Estas plantas de agua helada son compatibles con una amplia gama de aplicaciones y maximizan la disponibilidad de los productos de enfriamiento por hilera y para la sala a fin de brindar una completa solución para extracción de calor.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con modulación y ventiladores axiales para instalación exterior Número de parte BCEC Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación exterior Número de parte BREC Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación exterior Número de parte ERAC Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Bombas caloríficas con ventiladores axiales para instalaciones exteriores Número de parte ERAH Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con modulación y ventiladores axiales para instalación exterior Número de parte ISAC Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Bombas caloríficas con modulación y ventiladores axiales para instalación exterior Número de parte ISAH Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación exterior Número de parte LRAC Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Bombas caloríficas con ventiladores axiales para instalaciones exteriores Número de parte LRAH Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación en exterior Número de parte TRAC Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Bombas de calor enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación en exterior Número de parte TRAH Call for More Information
018000118008 018000118008
Producto Plantas de agua helada enfriadas por aire con modulación y ventiladores axiales para instalación exterior Número de parte TSAC Call for More Information
018000118008 018000118008
Costo total de propiedad
Paquete hidrónico integrado Incluye todos los componentes necesarios para establecer una conexión con el enfriador sin necesidad de conexiones externas a equipos auxiliares, como bombas, lo que aumenta la velocidad de implementación.
Gestión optimizada La conexión entre las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo y las plantas de agua helada garantiza la eficiencia energética basada en condiciones de carga instantáneas reales (opcional)
Reinicio rápido Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
Sistema integrado de ajuste de bombas (Opcional) Las bombas con variadores VSD integradas permiten ajustar de manera continua la presión disponible en el ciclo de agua helada. Introducen ajustes automáticos en el flujo de agua helada que obedecen a cambios en la demanda de enfriamiento, lo cual asegura la eficiencia del sistema de agua helada.
Estrategia modular El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Soluciones tecnológicas de alto rendimiento Optimice la operación de la unidad con cualquier carga o en cualquier condición ambiental, con la garantía de un consumo de energía mínimo
Compresores en tándem Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Disponibilidad
Componentes redundantes Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Reinicio rápido Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
Entrada de potencia independiente Toma alimentación de la UPS externa para los tableros principales y calefactores a fin de monitorear y proteger la unidad incluso en el modo de corte total de suministro (opcional)
Válvula de expansión electrónica Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
Control de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Monitoreo continuo de corriente Hace posible un monitoreo continuo de la corriente absorbida por el compresor con el fin de advertir sobre posibles discrepancias con los valores predeterminados (opcional).
Funcionabilidad
Monitoreo de servicios Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Servicio operativo Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.