NetShelter SX 48U机柜,600mm宽x1070mm深,带侧板,黑色——2000磅。防震包装

分享:

NetShelter SX 48U机柜,600mm宽x1070mm深,带侧板,黑色——2000磅。防震包装

AR3107SP

Description: 被设计用于安全集成、运输、卸载和部署多达2000磅(907公斤)IT设备的NetShelter SX机柜。机柜配有减震托盘、卸货坡道和耐冲击外壳。该系统已经过工程设计、测试,被批准用于完全融合系统的安全运输。

包括 : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX 48U机柜,600mm宽x1070mm深,带侧板,黑色——2000磅。防震包装

被设计用于安全集成、运输、卸载和部署多达2000磅(907公斤)IT设备的NetShelter SX机柜。机柜配有减震托盘、卸货坡道和耐冲击外壳。该系统已经过工程设计、测试,被批准用于完全融合系统的安全运输。

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 并柜安装配件 , 文档光盘 , 门锁钥匙 , 键控式门和侧面板 , 调平支腿 , Mounting hardware , 预装脚轮 , Side panels

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

NetShelter SX 特点与优势

  • 针对高容量电缆管理系统而进行了优化
    NetShelter SX机柜已经过优化,能够与高容量电缆管理系统一起使用,这些高容量电缆管理系统附在机柜内部的设备安装导轨上且与安装设备的U空间对齐,并能够为电缆走线和管理电缆提供通道。
  • 兼容施耐德电气的机架系统
    与施耐德电气的多种机架配件产品兼容,从而提供了创建完整机架系统的能力。使用业界领先的施耐德电气设计门户——“小型IT解决方案设计师”配置器来配置机架解决方案,再加上产品兼容性验证和实用的第三方设备目录,能够帮助您对于您的理想的机架解决方案进行可视化。
  • 集成了InfraStruXure产品
    施耐德电气的制冷、配电和电缆管理产品可与IT机柜无缝合作,从而能够提供一个完整的基础设施支持系统。
  • 确保与厂商无关的EIA-310 19英寸机架安装兼容性
    与厂商无关的安装可保证与所有符合EIA-310标准的19英寸设备的兼容性。“完全相合”退款保证可使您高枕无忧,所有符合EIA-310-E标准的机架安装式设备都可以安装到NetShelter机柜中。
  • 具有曲线轮廓的穿孔前门
    穿孔的前门和后门能够为服务器和联网设备提供充足的通风。前门穿孔区域经过了优化,具有曲线轮廓,以提供更大的表面积并允许更大的穿孔覆盖范围和更高的穿孔率。
  • 可快速拆卸的前、后门设计
    可以将前门移至另一侧,或者将其与后门互换。前后门采用简单的抬起式设计,易于拆卸。
  • 半高侧板和选件,带有用于通过的刷条
    半高度的快速释放侧面板减少了尺寸和重量,便于搬运和接入设备。利用一把钥匙和门就能给侧面板上锁。目前可用的是集成有通孔和刷条的侧面板选件,用于将电缆安排到一行中相邻的机架,同时仍保持适当的气流。
  • 易于拆卸的电缆接入顶板
    通过简单的可拔出销轴式铰链就可将顶部拆下,用于在设备安装期间或者甚至是在电缆布线已经到位且经过电缆开孔的情况下接入电缆。一旦拆下之后,顶部是可以翻转的,可以为配电插头和连接器重新定位更大的电缆开孔。
  • 简单选择
    不需要花时间进行选择和编制多个零件编号来创建一个单一机柜。通过处理详细信息和提供具有单一零件编号的完整机柜,施耐德电气使其变得相当容易。
  • 带有预安装刷子的电缆接入孔
    顶部的大尺寸电缆接入槽为高架电缆的进出提供了通道。底部设计允许电缆无障碍地穿过活动地板。顶部包括在偏向机柜前面的位置预装有刷条的开孔,以允许数据电缆穿过并起到遏制气流的作用。
  • 设备安装导轨集成有临时性布线系统
    设备安装导轨包括EIA 19英寸安装空间旁边的零U固定孔,允许安装APC公司的数据分配电缆(DDC)补丁系统而不占用任何关键设备的U空间。AV和网络机柜设计不包括用于集成DDC布线的孔位。其它1U、2U和后部机柜零U选件可与这些机柜一起使用。
  • 吊环螺栓支撑集成在机柜框架中
    在机柜框架的顶部有吊环螺栓孔,允许使用提升机构和吊环螺栓来吊起机柜进行移动和放置。对于吊环螺栓的要求和机柜重量限制的详细信息,请参考机柜用户文档。
  • 提供机柜调节工具和五金件
    作为标准,所有机柜提供了一个五金器具袋,袋中包括用于安装IT设备的五金件和用于简单调整机柜的工具。
  • 双开后门设计
    双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
  • 外形较小的脚轮和可从下面或上面进行调节的调平底脚
    作为标准,机柜在交货时配有调平底脚和脚轮。调平底脚可使用螺丝刀或钻头进行快速调整,而无需使用扳手伸到下面去拧。
  • 机柜按订单装配(ATO)选项可用
    机柜ATO(按订单装配)选项提供了一种超出标准机柜型号的客户机柜定制级别。这种定制仅限于机柜本身的装配,不包括额外的机柜元件。例如,可以装配没有侧面板、门或无侧面板和门的机柜。对于机柜的尺寸选项和可用性,请访问apc.com。
  • 集成的连接硬件,带有多种宽度机柜对齐功能
    机柜包括预先安装的连接件,用于在行中加入一个机柜并为机柜提供额外的稳定性。预先安装的连接件包括用于连接相邻机柜的几个孔,孔的中心距为600mm或24英寸,取决于地板布局。
  • 特殊包装选项,适用于带机架预装式设备的装运架
    防震包装机柜为标准机柜,采用规定的包装设计,并含用于装运设备安装在内部的机柜的总成。我们拥有丰富的与知名IT生产商合作的经验,且最近获得Cisco®在思科统一计算系统(UCS)预装和装运方面认证。请访问apc.com,了解机柜尺寸方案及供应情况。
  • 带固定器具和快速对齐装置的可调安装导轨
    垂直安装导轨可以1/4英寸(6.4毫米)的增量进行调整,几乎涵盖了IT设备的任何安装要求。机柜安装导轨和侧面支柱集成了轻松对准功能用于快速对准验证,无需使用工具来验证对其与否。前后都标出了U位置的编号,以便能够快速安装设备。
  • 预先安装的全机柜高度后面附件通道
    集成的和可调的后部附件通道为免工具安装的附件提供了零U安装位置。每个通道有两个安装隔室,用于支持最多四个附件为一组的组合,如机架配电单元和垂直理线器。1070毫米(42英寸)和825毫米(32英寸)深的机柜和网络机柜包括两个通道。1200毫米(48英寸)深的机柜包括四个通道。通道在工厂被预先安装在机柜的后部,但可以沿着侧面支柱移动到机柜的其它位置,以便将电缆管理器重新放置在最需要它的地方。
  • 专为加强的结构稳定性设计
    经过验证的框架设计、大型量规安装导轨和重型脚轮提供了3000磅(1364公斤)静态(调平底脚)载荷等级和2250磅(1023公斤)动态(脚轮)载荷等级。机柜已经过测试和批准,能够通过结合适当的螺栓固定配件来满足不同的抗震要求。对于具体要求的产品文档,请访问apc.com。
  • 集成式电气接地
    顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上还有八个电气接地插头用于外部接地。
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

物理参数

  • 2258mm , 225.8cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 1070mm , 107.0cm
  • 机架高度
    48U
  • 净重
    138.23kg
  • 毛重
    240.86kg
  • 装运高度
    2451mm , 245.1cm
  • 装运宽度
    1105mm , 110.5cm
  • 装运深度
    1321mm , 132.1cm
  • 颜色
    Black
  • 最大安装深度
    915.0mm , 91.49cm
  • 最小安装深度
    7.52英寸
  • 前门
    16.0计量器
  • 垂直柱
    16.0计量器
  • 后门
    18.0计量器
  • 顶部
    18.0计量器
  • 侧板
    18.0计量器
  • 每个运输托盘上产品数量
    1.0
  • 机架宽度
    19"

环境

  • 保护等级
    IP 20

相符性

  • 管理机构认证
    UL 2416, UL 60950-1
  • 标准质保
    5 年维修或更换服务

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • PEP
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

83KB

更新时间

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

大小文本

1868KB

更新时间

2018-06-12

包括开箱和安装说明,细节安装设备,规格,以及附件的信息。
PDF

大小文本

1712KB

更新时间

2018-06-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

252KB

更新时间

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

大小文本

6507KB

更新时间

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

大小文本

339KB

更新时间

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

大小文本

774KB

更新时间

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Environmental Profile
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1131KB

更新时间

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

大小文本

334KB

更新时间

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

Category

子类别


气流管理盲板套件(1U,2U,4U,8U),黑色

使用由 1U、2U、4U、8U 挡板组成的气流操纵挡板套件,通过占据未使用的机架空间来防止空气再循环。(数量:每个尺寸 1 个)。

AR8101BLK
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
垂直光纤理线器

旨在使机架或机柜内的电源线或数据线条理化的配件综合选择。

AR8443A
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的Symmetra LX 8kVA,可扩展到16kVA N+1,机架安装,220/230/240V或380/400/415V,适用于中国

高可用性的单相UPS能够提供冗余的、可扩展的双转换在线式电源保护

SYA8K16RMICH
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
NetShelter SX 48U 1070mm深分体式侧板,黑色,数量2

在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。

AR7371
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的Smart-UPS RC,1000VA,230V,适用于中国

在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

SRC1000XLICH
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
水平电缆管理器,1U × 6英寸深,单侧带有盖板

带有盖板的高密度1U、深度为6英寸(150毫米)的水平电缆管理器。

AR8612
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
NetShelter SX 48U 1070mm机柜的分体式馈通侧面板,黑色,数量2

在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。

AR7375
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
NetShelter SX 48U 600mm宽穿孔弯曲门,黑色

在需求发生变化时可被添加到现有机架的机架系统组件。

AR7007A
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
用于 NetShelter 600mm 机柜的机架排气设备 SX 100-240V 50/60HZ。

在高密度设备环境中,传统的气流分配方法通常效率不高。 高密度安装的机柜可能导致 IT 设备过热,造成停机。 机架排气设备 SX 可收集排出的热空气,将其送回通风管道,从而消除数据中心中的热点。 通过根据温度自动控制风扇转速的机制,风扇能够自动调节转速以达到最佳性能。 通过安装在设备上的 LCD 显示屏,用户可查看机架温度、监视警报情况以及调整设备的设定点。 通过集成式网络管理卡可以进行远程监控和控制。 这种空间节约型解决方案安装在 NetShelter SX 或 VX 机柜的背面,不占台面空间。

ACF400
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
数据电缆分区,NetShelter, 600mm宽

实心的屏蔽隔架允许在 NetShelter 和 4 柱机架的顶部对网络电缆进行顶盖布线。两个隔架无需工具即可以不同深度连接到顶盖。实心隔架安装于前部,以便获得整洁的外观。每个隔架都随机提供接地线柱和一个 203 毫米的接地线带。

AR8162ABLK
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315

显示 每页结果