NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1060mm深,带侧板,黑色

分享:

NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1060mm深,带侧板,黑色

AR2400

Description: 通用IT机柜适用于低等到中等密度的服务器和网络应用。紧凑的宽度可以优化数据中心的空间。 42U的高度可使其被轻松地推出门廊。

包括 : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1060mm深,带侧板,黑色

通用IT机柜适用于低等到中等密度的服务器和网络应用。紧凑的宽度可以优化数据中心的空间。 42U的高度可使其被轻松地推出门廊。

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 并柜安装配件 , 前、后柜门 , 门锁钥匙 , 键控式门和侧面板 , 调平支腿 , Mounting hardware , 预装脚轮 , 数量4 - 螺栓连接式支架 , 柜顶 , Side panels , 开箱单

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

NetShelter SV 特点与优势

  • 可拆卸的全高度侧面板
    侧板是可拆卸的,便于在设备安装和设置期间进入机柜。可利用一个单一的钥匙将侧面板锁定,该钥匙也可以在前门和后门上使用。
  • 提供机柜调节工具和五金件
    作为标准,所有机柜提供了一个五金器具袋,袋中包括用于安装IT设备的五金件和用于简单调整机柜的工具。
  • 穿孔的前门和后门
    穿孔的前门和后门能够机架安装式设备提供充足的通风。
  • 具有弹簧销设计的快开门
    前门可移动到对面或与后门互换。通过简单的弹簧铰链销轴设计,可以很容易地拆卸前后门。
  • 电缆接入口和面板
    顶部的大尺寸电缆接入槽为高架电缆的进出提供了通道。底部设计允许电缆无障碍地穿过活动地板。包括在顶部的刷条用于800mm(32英寸)宽的机柜。
  • 简单选择
    不需要花时间进行选择和编制多个零件编号来创建一个单一机柜。通过处理详细信息和提供具有单一零件编号的完整机柜,施耐德电气使其变得相当容易。
  • 兼容施耐德电气的机架系统
    与施耐德电气的多种机架配件产品兼容,从而提供了创建完整机架系统的能力。使用业界领先的施耐德电气设计门户——“小型IT解决方案设计师”配置器来配置机架解决方案,再加上产品兼容性验证和实用的第三方设备目录,能够帮助您对于您的理想的机架解决方案进行可视化。
  • 确保与厂商无关的EIA-310 19英寸机架安装兼容性
    与厂商无关的安装可保证与所有符合EIA-310标准的19英寸设备的兼容性。“完全相合”退款保证可使您高枕无忧,所有符合EIA-310-E标准的机架安装式设备都可以安装到NetShelter机柜中。
  • 集成式电气接地
    顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上还有八个电气接地插头用于外部接地。
  • 提供机柜到地面的螺栓连接支架
    在运输过程中,机柜是用螺栓连接的支架将其固定在托盘上。这些相同的螺栓固定型支架也可被用于通过螺栓将机柜固定在最终安装位置的地面上。
  • 针对独特现场的未组装机柜选件(42U高x600mm宽x1060mm深)
    并非所有的安装地点具有移动和安装标准高度的机柜所需的空间间隙。未组装的选件打包运输后通过狭窄的空间,然后在安装现场进行组装。
  • 提供连接硬件
    机柜包括预先安装的连接件,用于在行中加入机柜并为机柜提供额外的稳定性。机柜预先安装有连接支架,用于在600mm中心位置连接机柜。用于在24英寸中心位置连接机柜的连接支架包括在所提供的五金件套装中。
  • 下面的标准规格脚轮和可调的调平底脚
    作为标准,机柜在交货时配有调平底脚和脚轮。调平底脚可使用扳手从机柜的下面进行调整。
  • 双开后门设计
    双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
  • 可调的安​​装导轨,具有简单的调整功能
    垂直安装导轨可以0.4英寸(10毫米)的增量进行调整,几乎涵盖了IT设备的任何安装要求。通过确定所用的孔位来将安装导轨与机柜的对面对齐。前后都标出了U高度位置的编号,以便能够快速安装设备。
  • 预装的后部附件安装支架
    集成的和可调的后部附件安装支架为免工具安装的附件提供了零U安装位置。每个支架有两个安装隔室,用于支持最多四个附件为一组的组合,如机架配电单元和安装在机架中的垂直理线器。从其标准的出厂位置来调节支架或安装额外的支架(AR824002,数量为2)来安装诸如电缆管理器和垂直机架配电单元等高度达到机柜高度一半的附件。
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

物理参数

  • 2057mm , 205.7cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 1060mm , 106.0cm
  • 机架高度
    42U
  • 净重
    112.2kg
  • 毛重
    131.5kg
  • 装运高度
    2181mm , 218.1cm
  • 装运宽度
    740mm , 74.0cm
  • 装运深度
    1160mm , 116.0cm
  • 颜色
    Black
  • 最大安装深度
    777.0mm , 77.72cm
  • 最小安装深度
    6.6英寸
  • 前门
    16.0计量器
  • 垂直柱
    18.0计量器
  • 后门
    16.0计量器
  • 顶部
    19.0计量器
  • 侧板
    18.0计量器
  • 机架宽度
    19"

环境

  • 保护等级
    IP 20

相符性

  • 管理机构认证
    UL 2416, UL 60950-1
  • 标准质保
    5 年维修或更换服务

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

3409KB

更新时间

2018-06-18

Installation instructions
PDF

大小文本

1405KB

更新时间

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

401KB

更新时间

2018-06-12

cULus Listing for SV racks
职务
大小文本
更新时间
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Category

子类别


1U气流管理盲板套件(数量2),黑色

使用 1U 气流操纵挡板,通过占据未使用的机架空间来防止空气再循环(数量:2)。

AR8108BLK
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的Smart-UPS RC,1000VA,230V,适用于中国

在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

SRC1000XLICH
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的KVM 2G,模拟型,1个本地用户,8个端口,

服务器控制台切换器,增强系统的可用性、易管理性

KVM0108A
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的KVM 2G,LCD后面安装套件

服务器控制台切换器,增强系统的可用性、易管理性

KVM-LCDMOUNT
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
1-5个机架的5X8预定装配服务

迅速、高效地提供所需的重要资源、专业技术和工具并实现 APC 解决方案。

WASSEM5X8-5R-PX-20
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的Smart PDU,10KVA,带断路器和漏电保护

按插座计量式机架配电单元(PDU)为每个单独的插座提供实时远程监控,可使IT专业人士使用必要的工具进行先进的数据中心能源管理。

SPD10KCBL
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
滑动架,100磅/45.5kg,黑色

滑动架可用于将立式设备、监视器及其他设备安装到机架环境中。

AR8123BLK
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
水平电缆管理器,1U ×4英寸深,单侧带有盖板

用于组织机柜或机架中的数据线布局的水平电缆管理附件。

AR8602A
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
电缆槽,600mm

用于在 NetShelter SX 机柜顶上布设配电线的槽系统。

AR8561
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
电缆槽,底部敞开,600毫米;

用于将 InfraStruXure PDU 顶部之间的配电线引到 InRow NetShelter SX 机柜的槽系统。

AR8560
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315

显示 每页结果