Link150以太网网关

分享:

Link150以太网网关

EGX150

Description: 一种与厂商无关的、可扩展的监控软件能够收集、整理并发布重要警示、监控录像和关键信息,从而可以从网络上的任何地方提供对于复杂的物理基础设施环境的统一了解
Link150以太网网关

致电垂询
86 400-810-1315

数据中心管理平台专家 特点与优势

  • 加密通信
    “客户端和服务器之间使用 SSL 加密的 128 位通信,并将用户 ID 和密码加密后存储在服务器上,以此来帮助保护您的资源”
  • 可自定义的用户访问
    定义用户对各个组的访问和查看能力。通过限制管理员指定的帐户数来控制设备访问。
  • 远程监测支持
    一种基于 Web 的服务,是探查公司物理基础设施运行状况的另一双眼睛。经验丰富的专业人员不间断地提供全天候监控服务,以帮助您诊断各种问题,防止其演变为严重事件。
  • 故障通知
    实时事件通知可最大限度地缩短对物理基础设施危机的响应时间。它使 IT 管理员能够缩短平均修复时间,提高效率,以及最大限度地延长正常运行时间。
  • 多供应商设备支持
    “为监控联网的 SNMP 设备提供广泛的多供应商支持。通过阈值警报通知、数据趋势分析和报告功能,直观了解现有 SNMP 设备的运行状况。”
  • 集中化管理
    使用可在网络上任何地方通过一个功能强大且易于使用的控制台应用程序访问的集中资料库来简化数据中心基础设施管理。
  • 实时监控
    APC 企业级管理软件 (Enterprise Manager) 提供对 APC 设备的实时监控,使您能迅速解决影响网络可用性的电源异常。APC 企业级管理软件 (Enterprise Manager)的默认的设备状态指示界面,将网络中的 APC UPS 根据其目前状态进行分类,并在问题发生时,提供详细的问题描述。
  • 免费文本搜索
    通过免费搜索字段快速找到设备和警报。
  • 警报筛选器
    “自定义用户界面,以便按‘严重’、‘警告’或‘正常’三种设备状态显示设备。”
  • 统一的控制台
    可自定义的 Windows 和 Linux 客户端应用程序允许从网络上的任意位置即时访问 InfraStruXure Central 应用程序。
  • 网络管理系统集成
    将 SNMP 陷阱集成到企业管理系统中,使用户可以查看由 InfraStruXure Central 管理的设备所生成的警报。
  • 定制映射
    定制背景、可由用户指定的独特图标以及拖放设备放置功能使用户可以一目了然地识别问题设备,从而最大限度地减少了停机时间、错误,降低成本。
  • 专用网络
    “通过将设备部署在独立的安全网络上,有助于减少为管理设备而需要在公共网络上设置的 IP 地址。”
  • Advanced device grouping
    定义用户对各个组的访问和查看能力。通过限制管理员指定的帐户数来控制设备访问。
  • 自动发现
    通过自动检测网络上可管理的设备来缩短安装和部署物理基础设施设备所需的时间。
  • 大量配置
    提供全面性的大量配置功能,可讓使用者透過網路管理卡來建立、儲存,以及推入配置或特定裝置設定到類似的 APC 裝置。
  • 批量固件更新
    通过同时升级多个 APC 设备的固件,有助于缩短设置时间并降低托管设备的复杂程度。
  • 图形趋势分析
    访问任意设备或设备组的当前数据和历史数据。按逻辑相关性绘制多个数据点,以呈现潜在的危险趋势。
  • 本地化的用户界面
    以 10 种本地语言为 APC 设备提供本地化的警报、警报说明和建议操作
  • 自定义报告
    “创建、保存和计划用户定义的报告,轻松进行数据收集、分发和分析。”
  • 中央报警存储库
    通过一个中心数据库从多个设备访问历史报警。按类型、日期、设备和/或设备组排序报警。
  • 集成式数据存储
    高容量硬盘驱动器提供了大量内部数据存储空间,而网络附加存储支持可用于进行长期数据存储和存档。
  • Surveillance 附加应用程序
    “利用物理威胁管理功能监控并记录安全区域的所有活动,增强重要资产的可视性。借助集中式存储库,用户可以查看和搜索监视事件,并对监视事件进行标记以备未来之需。”
  • 能用于访问 Web 的接口
    允许用户将 InfraStruXure Central 数据和事件集成到能够进行 Web 服务呼叫的现有 IT 应用程序和工具中
  • 可扩展的架构
    利用提供的节点和应用程序许可证密钥,可扩展该平台的功能,以满足不断变化的业务需求。
  • 与StruxureWare管理应用程序集成
    通过添加InfraStruxure管理应用程序来实现综合能源效率、预测性规划和实时数据中心运行:InfraStruxure Operations(运行管理)、InfraStruxure Capacity(容量管理)、InfraStruxure Change(变更管理)、InfraStruxure Energy Efficiency(能源效率管理)、InfraStruxure Energy Cost(能源成本管理)和InfraStruxure Mobile(移动管理)。
  • 附加的 Modbus TCP 输出模块
    通过以太网传输将数据和所选事件从 InfraStruXure Central 管理的设备集成到现有的楼宇管理系统中
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
职务
大小文本
更新时间