Galaxy Pwi 30KVA 3:1集成并联式UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务

分享:

Galaxy Pwi 30KVA 3:1集成并联式UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务

G1W30MU6PHS

Description: 150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求

包括 : Installation guide , User Manual

Galaxy Pwi 30KVA 3:1集成并联式UPS,220VAC,6脉冲,384VDC,带5X8启动服务

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 安装指南 , 用户手册

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

MGE Galaxy PW 特点与优势

  • 能够并行冗余
    通过多个不间断电源为所连接的设备供电,用于提高系统的冗余度
  • 具有并行能力
    通过同时使用多个不间断电源来提高总的电源容量。
  • 温度补偿电池充电
    根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
  • 频率和电压调整
    可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
  • 双电源输入
    将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
  • 兼容发电机
    使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
  • 7x24 电话技术支持
    我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
  • 前面维护
    简化安装和UPS维护,同时最大限度地减少对于空间的需求。
  • 多级服务
    利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
  • LED 状态指示灯
    借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
  • 网络管理功能
    “功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
产品分销
产品分销

China , Hong Kong , Taiwan

Print Technical Specification

输出

  • 输出功率容量
    24.0 K瓦数 / 30.0 kVA
  • 最大可配置功率(瓦)
    24.0 K瓦数 / 30.0 kVA
  • 额定输出电压
    220V
  • 中性输出电流
    135A
  • 输出电压注释
    Configurable for 220 or 230 V 1 Phase nominal output voltage
  • 满负载效率
    90.0 %
  • 输出电压失真
    低于 5%
  • 输出频率(与主频率同步)
    50 Hz
  • 输出频率(不同步)
    50Hz ±1% for 50Hz nominal
  • 其它输出电压
    230
  • 负载高峰因素
    3:1
  • 拓朴
    双转换联机
  • 波形类型
    正弦波
  • 过载运行
    125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
  • 最大输出电流
    337
  • 输出电压 THD
    < 3% linear load and <5% nonlinear load
  • 输出电压容差
    ±1% static
  • 旁路
    内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

  • 额定输入电压
    380V 3PH
  • 输入频率
    45 - 55 Hz
  • 输入端子类型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)
  • 工作电压范围
    304 - 456 (380V)V
  • 满负载效率
    90.0 %
  • 输入总谐波失真
    Less than 30% for full load
  • 所需输入保护类型
    CB
  • 其他输入电压
    400
  • 最大耐受短路电流 (Icw)
    36.0kAmps
  • 最大输入电流
    68.0A
  • 满负载下的输入功率因数
    0.75

电池与运行时间

  • 电池类型
    没有内部电池 - 使用外部电池系统

通讯与管理

  • 控制盘
    多功能液晶显示器状态管理控制台。
  • 紧急关断
    是的
  • 可用的智能插槽数量
    1

物理参数

  • 1800mm , 180.0cm
  • 800mm , 80.0cm
  • 800mm , 80.0cm
  • 净重
    350.0kg
  • 毛重
    410.0kg
  • 装运高度
    2025mm , 202.5cm
  • 装运宽度
    930mm , 93.0cm
  • 装运深度
    930mm , 93.0cm
  • 标准纸箱单元
    1.0

环境

  • 工作温度
    0 - 35 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-990米
  • 存储温度
    -25-55 °C
  • 存储相对湿度
    0 - 95 %
  • 存储高度
    0-9900米
  • 在设备表面1米外可听到的噪音
    60.0dBA
  • 保护等级
    IP20

相符性

  • 管理机构认证
    IEC61000-4-5 protection surge, IEC62040-2 EMC/EMI, IEC 62040-1 safety
  • 标准质保
    厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换

常用

  • 旁路连接
    4 线 (3 Ph + N) 或 5 线 (3 Ph + N + G)
  • 最大旁路输入电流
    135.0A
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1096KB

更新时间

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

大小文本

14743KB

更新时间

2016-12-22

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy PWi UPS
PDF

大小文本

4259KB

更新时间

2016-12-22

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy PWi system
PDF

大小文本

635KB

更新时间

2016-12-22

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy PWi cabinets and remove them from the pallet
Brochure
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1494KB

更新时间

2016-12-22

technical brochure
设计/配置
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

2509KB

更新时间

2016-02-03

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

357KB

更新时间

2017-11-29

Declaration of Conformity
PDF

大小文本

79KB

更新时间

2016-11-26

Certificate of Origin
投标规格
职务
大小文本
更新时间
Source ZIP

大小文本

665KB

更新时间

2017-03-03

document to spec PWI 3:1
PDF

大小文本

170KB

更新时间

2017-03-03

document to spec PWI 3:1
职务
大小文本
更新时间

Category

子类别


针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 kVA UPS的(2)年期现场质保延期

经APC培训的工程师将到现场诊断并维修您的设备。

WOE2YR-GP-04
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对Galaxy PW的教室高级操作员培训

充分利用您的施耐德电气解决方案,同时可从我们的经过行业认可的专业人士那里学到很多技能。并且在操作数据中心和管理设备的基础设施过程中可提高您的知识和信心。

WAOTCR-GP-00
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个Galaxy PW或PWI 系统的电池更换服务 - 每台电池的安装和拆卸人工

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WBATTREPLC-GP-00
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于(1)个节点的2年期远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS2YR1N-01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于1个节点的1年期APC远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS1YR-1N
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个Galaxy PW 或PWI 10-40 kVA UPS的(1)次附加合同预防性维护走访

对您的系统进行现场检查,旨在确保达到预定的可满足您需求的最佳性能。

WPMV-GP-04
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于40kVA及以下的UPS的现有预防性维护或另外的预防性维护调查预定升级到7X24

对您的系统进行现场检查,旨在确保达到预定的可满足您需求的最佳性能。

WUPGPMV7X24-UG-01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 KVA UPS的(1)年期现场保修延期

全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。

WOE1YR-GP-04
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于(25)个节点的2年期远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS2YR25N-01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于(100)个节点的2年期远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS2YR100N-01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315

显示 每页结果