Galaxy PWi 120kVA 3:3单机UPS,380VAC,12脉冲,384VDC,带5X8启动服务

分享:

Galaxy PWi 120kVA 3:3单机UPS,380VAC,12脉冲,384VDC,带5X8启动服务

G3W120SH12PHS

Description: 150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源,旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求

包括 : Installation guide , User Manual

Galaxy PWi 120kVA 3:3单机UPS,380VAC,12脉冲,384VDC,带5X8启动服务

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 安装指南 , 用户手册

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

MGE Galaxy PW 特点与优势

  • 网络管理功能
    “功能全面的网络管理接口,可通过 Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理功能。”
  • LCD 图形表示
    文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。
  • LED 状态指示灯
    借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
  • 兼容发电机
    使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备
  • 双电源输入
    将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。
  • 频率和电压调整
    可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。
  • 温度补偿电池充电
    根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
  • 能够并行冗余
    通过多个不间断电源为所连接的设备供电,用于提高系统的冗余度
  • 具有并行能力
    通过同时使用多个不间断电源来提高总的电源容量。
  • 前面维护
    简化安装和UPS维护,同时最大限度地减少对于空间的需求。
  • 7x24 电话技术支持
    我们经验丰富的技术支持工程师可以回答您的问题,在您需要时让您知道可以从何处获得帮助,从而使您高枕无忧。
  • 多级服务
    利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
产品分销
产品分销

China , Hong Kong , Taiwan

Print Technical Specification

输出

  • 输出功率容量
    96.0 K瓦数 / 120.0 kVA
  • 最大可配置功率(瓦)
    96.0 K瓦数 / 120.0 kVA
  • 额定输出电压
    380V 3PH
  • 中性输出电流
    309A
  • 满负载效率
    90.0 %
  • 输出电压失真
    低于 5%
  • 输出频率(与主频率同步)
    50 Hz
  • 输出频率(不同步)
    50Hz ±1% for 50Hz nominal
  • 其它输出电压
    400
  • 负载高峰因素
    03:01
  • 拓朴
    双转换联机
  • 波形类型
    正弦波
  • 过载运行
    125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
  • 最大输出电流
    455
  • 输出电压 THD
    < 3% linear load and <5% nonlinear load
  • 输出电压容差
    ±1% static
  • 旁路
    内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

  • 额定输入电压
    380V 3PH
  • 输入频率
    45 - 55 Hz
  • 输入端子类型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)
  • 工作电压范围
    304 - 456 (380V)V
  • 满负载效率
    90.0 %
  • 输入总谐波失真
    Less than 13% for full load
  • 所需输入保护类型
    CB
  • 其他输入电压
    400
  • 最大耐受短路电流 (Icw)
    36.0kAmps
  • 最大输入电流
    250.0A
  • 满负载下的输入功率因数
    0.83

电池与运行时间

  • 电池类型
    不可用
  • DC 过流保护
    -2147483648A

通讯与管理

  • 控制盘
    多功能液晶显示器状态管理控制台。
  • 紧急关断
    是的
  • 可用的智能插槽数量
    1

物理参数

  • 1800mm , 180.0cm
  • 1200mm , 120.0cm
  • 800mm , 80.0cm
  • 净重
    1250.0kg
  • 毛重
    1330.0kg
  • 装运高度
    2025mm , 202.5cm
  • 装运宽度
    1330mm , 133.0cm
  • 装运深度
    930mm , 93.0cm
  • 标准纸箱单元
    1.0

环境

  • 工作温度
    0 - 35 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-990米
  • 存储温度
    -25 - 65 °C
  • 存储相对湿度
    0 - 95 %
  • 存储高度
    0-9900米
  • 在设备表面1米外可听到的噪音
    65.0dBA
  • 保护等级
    IP20

相符性

  • 管理机构认证
    EN/IEC 62040-1, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2
  • 标准质保
    1 年维修或更换服务

常用

  • 旁路连接
    4 线 (3 Ph + N) 或 5 线 (3 Ph + N + G)
  • 最大旁路输入电流
    182.0A
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1096KB

更新时间

2017-09-25

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

大小文本

14743KB

更新时间

2016-12-22

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy PWi UPS
PDF

大小文本

635KB

更新时间

2016-12-22

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy PWi cabinets and remove them from the pallet
Brochure
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1494KB

更新时间

2016-12-22

technical brochure
设计/配置
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

2509KB

更新时间

2016-02-03

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

357KB

更新时间

2017-11-29

Declaration of Conformity
PDF

大小文本

79KB

更新时间

2016-11-26

Certificate of Origin
投标规格
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

268KB

更新时间

2017-03-03

document to spec PWi 3:3
Source ZIP

大小文本

291KB

更新时间

2017-03-03

document to spec PWi 3:3
职务
大小文本
更新时间

Category

子类别


对于(1)个节点的1年期远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS1YR1N-01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个 Galaxy PW或PWI 80-130kVA UPS的启动服务

迅速、高效地提供所需的重要资源、专业技术和工具并实现 APC 解决方案。

WSTRTUP-GP-12
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个Galaxy PW或PWI 80-130kVA UPS的计划内5X8式组装服务

迅速、高效地提供所需的重要资源、专业技术和工具并实现 APC 解决方案。

WASSEMUPS-GP-12
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个Galaxy PW或PWI 80-130 kVA UPS的(2)年期现场质保延期

全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。

WOE2YR-GP-12
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于(25)个节点的2年期远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS2YR25N-01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于(100)个节点的2年期远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS2YR100N-01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个Galaxy PW或PWI 系统的电池更换服务 - 每台电池的安装和拆卸人工

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WBATTREPLC-GP-00
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
1年8小时7X24响应升级到厂家保修或现有的41-150kVA的服务合同

全面的服务包,允许您设计为使解决方案高效运行、最大限度地减少停机和对成本进行管理而需要的服务种类。

WUPG8HR7X24-UG-02
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于1个节点的1年期APC远程监控服务

用作主要或次级支持功能的 7x24 监控服务。 经过培训的技术人员将监控物理基础设施的运行状况,以便在问题变严重前帮助诊断、通知和解决问题。

WRMS1YR-1N
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
对于41-150kVA的UPS的现有预防性维护或另外的预防性维护调查预定升级到7X24

对您的系统进行现场检查,旨在确保达到预定的可满足您需求的最佳性能。

WUPGPMV7X24-UG-02
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315

显示 每页结果