APC公司的Smart-UPS RT 19"导轨套件,用于SRC 3 kVA

分享:

APC公司的Smart-UPS RT 19"导轨套件,用于SRC 3 kVA

SURTRK5

包括 : Installation Guide , Mounting hardware , Screws

APC公司的Smart-UPS RT 19"导轨套件,用于SRC 3 kVA

致电垂询
86 400-810-1315
包括: Installation Guide , Mounting hardware , 螺钉

灵巧 UPS 附件 特点与优势

产品分销
产品分销

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Chile , China , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , French Guiana , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , India , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Saint Lucia , Madagascar , Martinique , Mauritius , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , Reunion , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Mayotte

Print Technical Specification

物理参数

  • 44mm , 4.4cm
  • 527mm , 52.7cm
  • 89mm , 8.9cm
  • 净重
    2.73kg
  • 毛重
    3.64kg
  • 装运高度
    71mm , 7.1cm
  • 装运宽度
    696mm , 69.6cm
  • 装运深度
    142mm , 14.2cm
  • 颜色
    Grey
  • 每个运输托盘上产品数量
    150.0

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • PEP
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

184KB

更新时间

2018-06-15

Tower to SURTRK5 rack conversion
Environmental Profile
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

168KB

更新时间

2018-06-15

Product Environmental Profile (ePEP) for the Rack Rail Kit Product Range
PDF

大小文本

83KB

更新时间

2018-06-08

End of Life Instruction (EoLI) for the UPS Rail Kit Product Range
职务
大小文本
更新时间