APC公司的Smart-UPS,3000VA,USB和串口,230V,适用于中国

分享:

APC公司的Smart-UPS,3000VA,USB和串口,230V,适用于中国

SUA3000ICH

Description: 智能、高效的网络电源保护,从入门级到可扩展的运行时间。对于服务器、销售点终端设备、路由器、交换机、集线器和其它网络设备来说是理想的UPS。

包括 : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC公司的Smart-UPS,3000VA,USB和串口,230V,适用于中国

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 软件光盘 , Smart-UPS RS232信号线 , USB信号线 , 用户手册

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

Smart-UPS 特点与优势

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    获得专利的绿色运行模式能够实现超过97%的效率。Smart-UPS是第一个通过能源之星认证的网络UPS。由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。动态更换电池时间指示器和自动自检能够保证电池的可靠性并可在需要更换之前事先发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块无需断电就可进行电池更换。APC公司设计和制造Smart-UPS的历史已超过23年,Smart-UPS是世界上最值得信赖的网络UPS,累计销量已超过2500万台。
  • 通过保持你的IT设备和数据安全,可避免昂贵的电源问题
    网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。固态自动电压调节最多可将低输入电压提高30%,并且可在没有电池运行的情况下使高电压最多降低12%。可在停电期间提供可靠的电池备用能力或正常关闭系统
  • 更加智能的生产率,具有适应您的特定应用需求的能力
    直观的LCD界面提供了清楚的信息,并且可以通过易于使用的导航键在本地配置UPS。包括开关式插座组控制在内的超过15种不同的可编程设置允许应用特定设置、阈值和通知。
  • 通过容易、方便的远程访问能力来节省时间
    通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute®企业版软件,可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。
  • 领导者的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧
    提供由采用有源功率因数校正(PFC)电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS,并且确信它们能够符合或超过业界最为严格的标准。
  • 智能电池管理
    通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。
  • 电源调节
    保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。
  • 自动升压/降压
    无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。
  • 自动自检
    定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。
  • 断开电池通知
    当电池不能提供后备电力时警告
  • 温度补偿电池充电
    根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命
  • 经 UPS 关机后自动重启负载
    一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。
  • 断开电池通知
    当电池不能提供后备电力时警告
  • USB 接口
    利用 USB 口管理 UPS
  • Network manageable
    通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.
  • 串口连接
    通过串口对UPS进行管理。
  • 有声报警
    实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态
  • LED 状态指示灯
    借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
  • 用户可更换电池
    能够简单升级和更换电池
  • 电池故障通知
    提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。
  • 可复位的电路断路器
    可从过载事件快速恢复。
  • 预测故障通知
    提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换
  • 热插拔电池
    在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备
  • 可调整电压灵敏度
    在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力
  • 可调节的电压变压点
    通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。
  • 经安全机构的认证
    产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。
产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

输出

  • 输出功率容量
    2.7 K瓦数 / 3.0 kVA
  • 最大可配置功率(瓦)
    2.7 K瓦数 / 3.0 kVA
  • 额定输出电压
    230V
  • 输出电压注释
    可设置为220、230或240 输出电压
  • 满负载效率
    95.0 %
  • 输出电压失真
    满负荷时低于 5%
  • 输出频率(与主频率同步)
    47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值)
  • 拓朴
    在线互动式
  • 波形类型
    正弦波
  • 输出连接
    (2) IEC Jumpers (备用电池)
    (1) IEC 320 C19 (备用电池)
    (8) IEC 320 C13 (备用电池)
  • 转换时间
    2ms typical

输入

  • 额定输入电压
    230V
  • 输入频率
    50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
  • 输入端子类型
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • 工作电压范围
    160 – 285V
  • 可调整的输入电压范围
    151 - 302V
  • 电源线数目
    1
  • 满负载效率
    95.0 %

电池与运行时间

  • 电池类型
    免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
  • 典型充电时间
    3小时
  • 更换电池
    RBC55
  • 预期电池寿命(年)
    3 - 5
  • RBC™ 数量
    1
  • 可自动检测、可扩展的延时时间
    1
  • 运行时间

通讯与管理

  • 接口端口(多个)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • 控制盘
    发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
  • 有声报警
    电池供电报警,低电报警
  • 紧急关断
    是的
  • 可用的智能插槽数量
    1

浪涌保护及滤波

  • 浪涌能量额定值
    320焦耳
  • 滤波
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

  • 432mm , 43.2cm
  • 196mm , 19.6cm
  • 544mm , 54.4cm
  • 净重
    55.91kg
  • 毛重
    64.55kg
  • 装运高度
    559mm , 55.9cm
  • 装运宽度
    381mm , 38.1cm
  • 装运深度
    762mm , 76.2cm
  • 颜色
    Black
  • 每个运输托盘上产品数量
    3.0

环境

  • 工作温度
    0 - 40 °C
  • 工作相对湿度
    0 - 95 %
  • 操作高度
    0-3000米
  • 存储温度
    -15 - 45 °C
  • 存储相对湿度
    0 - 95 %
  • 存储高度
    0-15000米
  • 在设备表面1米外可听到的噪音
    53.0dBA
  • 在线热耗散
    375.0BTU/hr

相符性

  • 标准质保
    2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • PEP
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
  • 其它的环境合规性
    中国RoHS
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1488KB

更新时间

2018-06-21

塔式Smart-UPS SUA2200/3000VA 100/120/23 VAC用户手册
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

140KB

更新时间

2018-06-21

Environmental Profile
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

433KB

更新时间

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

大小文本

396KB

更新时间

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
职务
大小文本
更新时间

固件升级

固件升级
零件编号
更新时间

固件升级

PowerNet MIB 4.2.6版

零件编号

SFPMIB426

更新时间

2018-01-24
PowerChute 商用版
零件编号
更新时间

PowerChute 商用版

PowerChute企业高级版9.0.1- 25节点CD

兼容: Linux , Solaris , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP

零件编号

SSPCBE25-CH

更新时间

2010-10-08
致电垂询
86 400-810-1315

PowerChute 商用版

PowerChute企业版,5节点,v9.0.1

兼容: Solaris , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , Linux , Solaris

零件编号

SFPCBE901-CH

更新时间

2011-03-14
其它软件
零件编号
SSPCBE25-CH
致电垂询
86 400-810-1315

Category

子类别


UPS通信电缆,UNIX基本信号传输

能够在APC公司的UPS和台式机、工作站和服务器之间提供专用连接的UPS电缆

AP9823
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对(1)个Smart-UPS 2.1-3kVA的3年期更新延长质保

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXT3YR-SU-03
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
绝缘串行延长电缆

能够在APC公司的UPS和台式机、工作站和服务器之间提供专用连接的UPS电缆

AP9825
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
UPS通信电缆,智能信号传输,15'/4.5m - DB9到RJ45

能够在APC公司的UPS和台式机、工作站和服务器之间提供专用连接的UPS电缆

AP940-1525A
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
UPS通信电缆,智能信号传输,15英尺/ 4.5m

能够在APC公司的UPS和台式机、工作站和服务器之间提供专用连接的UPS电缆

AP9804
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
干式触点输入/输出SmartSlot卡

带有干式触点(继电器)支持的UPS管理SmartSlot卡,可用于监控外部触发器并启动外部设备的动作。

AP9613
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC 温度和湿度传感器

用于监控数据中心或网络机柜内部温度和湿度的通用传感器。

AP9335TH
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
针对IBM AS/400和IBMi(IBM电源系统)的UPS信号传输提供

能够在APC公司的UPS和台式机、工作站和服务器之间提供专用连接的UPS电缆

AP98275
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC维护旁路PDU,230V 16AMP,带(6)个IEC C13和(1)个C19

极其可靠的维护旁路面板,专为APC InfraStruXure A型、Smart-UPS和Symmetra UPS产品而设计。

SBP3000RMI
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
PQUA-8ASKY4

极其可靠的维护旁路面板,专为APC InfraStruXure A型、Smart-UPS和Symmetra UPS产品而设计。

SBP3000RMHW
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315

显示 每页结果