APC NetShelter SX 24U 服务器机柜箱 600mm x 1070mm,带侧板,黑色

分享:

APC NetShelter SX 24U 服务器机柜箱 600mm x 1070mm,带侧板,黑色

AR3104

Description: 为了便于安装、管理线缆、集成配电模块以及使气流最大化而进行优化的功能丰富的机架式机柜。

包括 : Casters , Doors , Key(s) , Leveling feet , Roof , Side panels

APC NetShelter SX 24U 服务器机柜箱 600mm x 1070mm,带侧板,黑色

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 脚轮 , 前、后柜门 , 门锁钥匙 , 调平支腿 , 柜顶 , Side panels

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

NetShelter SX 特点与优势

  • 针对高容量电缆管理系统而进行了优化
    NetShelter SX机柜已经过优化,能够与高容量电缆管理系统一起使用,这些高容量电缆管理系统附在机柜内部的设备安装导轨上且与安装设备的U空间对齐,并能够为电缆走线和管理电缆提供通道。
  • 兼容施耐德电气的机架系统
    与施耐德电气的多种机架配件产品兼容,从而提供了创建完整机架系统的能力。使用业界领先的施耐德电气设计门户——“小型IT解决方案设计师”配置器来配置机架解决方案,再加上产品兼容性验证和实用的第三方设备目录,能够帮助您对于您的理想的机架解决方案进行可视化。
  • 集成了InfraStruXure产品
    施耐德电气的制冷、配电和电缆管理产品可与IT机柜无缝合作,从而能够提供一个完整的基础设施支持系统。
  • 确保与厂商无关的EIA-310 19英寸机架安装兼容性
    与厂商无关的安装可保证与所有符合EIA-310标准的19英寸设备的兼容性。“完全相合”退款保证可使您高枕无忧,所有符合EIA-310-E标准的机架安装式设备都可以安装到NetShelter机柜中。
  • 具有曲线轮廓的穿孔前门
    穿孔的前门和后门能够为服务器和联网设备提供充足的通风。前门穿孔区域经过了优化,具有曲线轮廓,以提供更大的表面积并允许更大的穿孔覆盖范围和更高的穿孔率。
  • 可快速拆卸的前、后门设计
    可以将前门移至另一侧,或者将其与后门互换。前后门采用简单的抬起式设计,易于拆卸。
  • 半高侧板和选件,带有用于通过的刷条
    半高度的快速释放侧面板减少了尺寸和重量,便于搬运和接入设备。利用一把钥匙和门就能给侧面板上锁。目前可用的是集成有通孔和刷条的侧面板选件,用于将电缆安排到一行中相邻的机架,同时仍保持适当的气流。
  • 易于拆卸的电缆接入顶板
    通过简单的可拔出销轴式铰链就可将顶部拆下,用于在设备安装期间或者甚至是在电缆布线已经到位且经过电缆开孔的情况下接入电缆。一旦拆下之后,顶部是可以翻转的,可以为配电插头和连接器重新定位更大的电缆开孔。
  • 简单选择
    不需要花时间进行选择和编制多个零件编号来创建一个单一机柜。通过处理详细信息和提供具有单一零件编号的完整机柜,施耐德电气使其变得相当容易。
  • 带有预安装刷子的电缆接入孔
    顶部的大尺寸电缆接入槽为高架电缆的进出提供了通道。底部设计允许电缆无障碍地穿过活动地板。顶部包括在偏向机柜前面的位置预装有刷条的开孔,以允许数据电缆穿过并起到遏制气流的作用。
  • 设备安装导轨集成有临时性布线系统
    设备安装导轨包括EIA 19英寸安装空间旁边的零U固定孔,允许安装APC公司的数据分配电缆(DDC)补丁系统而不占用任何关键设备的U空间。AV和网络机柜设计不包括用于集成DDC布线的孔位。其它1U、2U和后部机柜零U选件可与这些机柜一起使用。
  • 吊环螺栓支撑集成在机柜框架中
    在机柜框架的顶部有吊环螺栓孔,允许使用提升机构和吊环螺栓来吊起机柜进行移动和放置。对于吊环螺栓的要求和机柜重量限制的详细信息,请参考机柜用户文档。
  • 提供机柜调节工具和五金件
    作为标准,所有机柜提供了一个五金器具袋,袋中包括用于安装IT设备的五金件和用于简单调整机柜的工具。
  • 双开后门设计
    双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
  • 外形较小的脚轮和可从下面或上面进行调节的调平底脚
    作为标准,机柜在交货时配有调平底脚和脚轮。调平底脚可使用螺丝刀或钻头进行快速调整,而无需使用扳手伸到下面去拧。
  • 机柜按订单装配(ATO)选项可用
    机柜ATO(按订单装配)选项提供了一种超出标准机柜型号的客户机柜定制级别。这种定制仅限于机柜本身的装配,不包括额外的机柜元件。例如,可以装配没有侧面板、门或无侧面板和门的机柜。对于机柜的尺寸选项和可用性,请访问apc.com。
  • 集成的连接硬件,带有多种宽度机柜对齐功能
    机柜包括预先安装的连接件,用于在行中加入一个机柜并为机柜提供额外的稳定性。预先安装的连接件包括用于连接相邻机柜的几个孔,孔的中心距为600mm或24英寸,取决于地板布局。
  • 特殊包装选项,适用于带机架预装式设备的装运架
    防震包装机柜为标准机柜,采用规定的包装设计,并含用于装运设备安装在内部的机柜的总成。我们拥有丰富的与知名IT生产商合作的经验,且最近获得Cisco®在思科统一计算系统(UCS)预装和装运方面认证。请访问apc.com,了解机柜尺寸方案及供应情况。
  • 带固定器具和快速对齐装置的可调安装导轨
    垂直安装导轨可以1/4英寸(6.4毫米)的增量进行调整,几乎涵盖了IT设备的任何安装要求。机柜安装导轨和侧面支柱集成了轻松对准功能用于快速对准验证,无需使用工具来验证对其与否。前后都标出了U位置的编号,以便能够快速安装设备。
  • 预先安装的全机柜高度后面附件通道
    集成的和可调的后部附件通道为免工具安装的附件提供了零U安装位置。每个通道有两个安装隔室,用于支持最多四个附件为一组的组合,如机架配电单元和垂直理线器。1070毫米(42英寸)和825毫米(32英寸)深的机柜和网络机柜包括两个通道。1200毫米(48英寸)深的机柜包括四个通道。通道在工厂被预先安装在机柜的后部,但可以沿着侧面支柱移动到机柜的其它位置,以便将电缆管理器重新放置在最需要它的地方。
  • 专为加强的结构稳定性设计
    经过验证的框架设计、大型量规安装导轨和重型脚轮提供了3000磅(1364公斤)静态(调平底脚)载荷等级和2250磅(1023公斤)动态(脚轮)载荷等级。机柜已经过测试和批准,能够通过结合适当的螺栓固定配件来满足不同的抗震要求。对于具体要求的产品文档,请访问apc.com。
  • 集成式电气接地
    顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上还有八个电气接地插头用于外部接地。
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

物理参数

  • 1198mm , 119.85cm
  • 600mm , 60.0cm
  • 1070mm , 107.0cm
  • 机架高度
    24U
  • 净重
    89.09kg
  • 毛重
    106.82kg
  • 装运高度
    1322mm , 132.2cm
  • 装运宽度
    746mm , 74.6cm
  • 装运深度
    1156mm , 115.6cm
  • 颜色
    Black
  • 最大安装深度
    915.0mm , 91.49cm
  • 最小安装深度
    7.52英寸
  • 前门
    16.0计量器
  • 垂直柱
    16.0计量器
  • 后门
    18.0计量器
  • 顶部
    18.0计量器
  • 侧板
    18.0计量器
  • 每个运输托盘上产品数量
    1.0
  • 机架宽度
    19"

环境

  • 保护等级
    IP 20

相符性

  • 管理机构认证
    UL 2416, UL 60950-1
  • 标准质保
    5 年维修或更换服务

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • PEP
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)选项卡中获得
  • 其它的环境合规性
    中国RoHS
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

83KB

更新时间

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

大小文本

1868KB

更新时间

2018-06-12

包括开箱和安装说明,细节安装设备,规格,以及附件的信息。
PDF

大小文本

1242KB

更新时间

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

大小文本

222KB

更新时间

2018-06-11

安装
PDF

大小文本

2466KB

更新时间

2018-05-30

Unpacking, Installation, and Customization Manual
Brochure
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

82KB

更新时间

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

6507KB

更新时间

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

大小文本

339KB

更新时间

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

大小文本

774KB

更新时间

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
模板
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

829KB

更新时间

2018-06-15

Racks and Accessories
Source

大小文本

829KB

更新时间

2018-06-15

Racks and Accessories
投标规格
职务
大小文本
更新时间

职务

NetShelter SX指导规范
Source ZIP
Source ZIP

大小文本

46KB

更新时间

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

大小文本

228KB

更新时间

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Environmental Profile
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1131KB

更新时间

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
PDF

大小文本

334KB

更新时间

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
职务
大小文本
更新时间
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Category

子类别


StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家)软件基本版

StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare数据中心管理专家) 最多可扩展至 2,025 台设备和 125 台监视摄像机

AP9465
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的WW 10KVA隔离变压器

降压变压器将高压(208 或 200 的伏特交流电压)转换成低压(120 或 100 的伏特交流电压)输出,用以驱动低压交流设备。

APTF10KW01
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的24端口10/100以太网交换器

通过高性能的交换技术来支持您的网络基础设施。

AP9224110
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
用于NetShelter SX 1070mm深机柜的电缆槽和分区顶盖桥架

旨在使机架或机柜内的电源线或数据线条理化的配件综合选择。

AR7209
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
机架配电单元,2G,计量式,零U,16A,230V,(18) C13和(2) C19,IEC309电缆

APC公司的计量式机架配电单元(PDU)具有主动计量功能,能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策,从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。

AP8858EU3
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的Smart-UPS RC,2000VA,230V,不带电池,适用于中国

在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

SRC2000UXICH
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
机架配电单元,开关型,2U,32A,230V,(16)C13

开关式机架配电单元(PDU)可提供先进的负载监控以及针对单个插座的远程通电/断电控制切换功率自行车,以实现电力循环、延时电力通断排序和插座使用管理。

AP7922B
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
滑动架,200磅/91kg,黑色

滑动架可用于将立式设备、监视器及其他设备安装到机架环境中。

AR8128BLK
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
KVM2116P
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
SU032A
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315

显示 每页结果