APC模块化IT配电电缆延伸器,3线,32A,IEC309,960cm

分享:

APC模块化IT配电电缆延伸器,3线,32A,IEC309,960cm

PDX332IEC-960

Description: 用于升级和扩展模块化配电单元的模块和附件。

包括 : Installation guide

APC模块化IT配电电缆延伸器,3线,32A,IEC309,960cm

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 安装指南

PDX332IEC-960 Features

APC模块化IT配电电缆延伸器,3线,32A,IEC309,960cm

  • 多品种
    卓越多设计灵活性能够满足各种客户要求。
  • 系统可移性
    可以方便地重新部署配电单元,以便适应不断变化的数据中心环境。

模块化电源附件 特点与优势

  • 安全性
    通过将所有触点都绝缘及自锁机制(可以降低连接意外断开的风险)使得用户更为安全
  • 以太网供电
    通过分支电路监控和输出计量功能(附带但不另收费)衡量并监控功耗和使用率
  • 快速状态信息LED
    查看有关这种配电模块性能的状态信息
  • GPRS
    很容易对遍布企业各个位置的配电单元进行标准化——各种各样的单相和三相配电模块能够应对世界各地的数据中心的独特电源要求。
  • 单元空间报告
    配电模块出厂时已组装好,不到十分钟就可以安装完毕,不必使用工具
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , China , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

输出

  • 额定输出电压
    230V
  • 最大总电流消耗
    32

输入

  • 额定输入电压
    230V
  • 输入端子类型
    IEC 309 32A 2P+E
  • 最大线路电流
    32A

物理参数

  • 152mm , 15.2cm
  • 432mm , 43.2cm
  • 406mm , 40.6cm
  • 净重
    4.09kg
  • 毛重
    5.0kg
  • 装运高度
    152mm , 15.2cm
  • 装运宽度
    432mm , 43.2cm
  • 装运深度
    406mm , 40.6cm

相符性

  • 管理机构认证
    CE
  • 标准质保
    1 年维修或更换服务
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

243KB

更新时间

2018-06-15

用于中型数据中心的配电单元电缆延长器(230V)的InfraStruXure安装指南
职务
大小文本
更新时间