APC公司的17英寸机架安装式LCD控制台,适用于中国

分享:

APC公司的17英寸机架安装式LCD控制台,适用于中国

AP5717CH

Description: 1U机架安装式键盘、鼠标和LCD控制台

包括 : C13-C14 power cord , Country-specific detachable power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , Single user rack mount kit , USB KVM cable

APC公司的17英寸机架安装式LCD控制台,适用于中国

致电垂询
86 400-810-1315
包括: C13 -C14电源线 , 电源线 , 文档光盘 , 固件升级电缆 , 安装指南 , 单独的用户机架安装套件 , USB KVM电缆

相关产品、附件与服务

查看该产品的所有可选附件

AP5717CH Features

APC公司的17英寸机架安装式LCD控制台,适用于中国

  • LED状态指示灯
    当浪涌抑制电路被严重的尖峰或浪涌损坏时每一相的LED状态指示灯以及声音报警能够提供即时的故障通知。

机架配电单元 (PDU) 特点与优势

  • 功耗低
    有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
  • 仅占用 1U 的机柜空间
    与占用10到13U机柜空间的传统的CRT显示器相比,只占用1U的机柜空间。
  • 全尺寸键盘
    全尺寸键盘,带有 104 个全角度键盘和集成数字键,高品质、牢固的手感。
  • Integrated Trackball
    无需另行配置额外的外置鼠标。
  • 低散热需要
    比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
  • 滑轨
    可以快速、方便地安装在采用不同角规(如方孔、圆孔及螺纹孔等)的机柜中。
  • 在屏显示(OSD)调节
    通过在屏显示的菜单工具调整图像,包括:自动调整、退出、电源开关、亮度、菜单和电源指示器。
  • 线缆管理臂
    通过有效组织各种线缆,避免与周边设备发生冲突。
  • 快速释放装置
    更方便设备的插入及移动。
  • 仅占用 1U 的机柜空间
    为数据中心节省宝贵的机柜空间。
  • 功耗低
    有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
  • Low Cooling Requirements
    比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
  • 标准 VGA 连接器
    通过标准的 VGA 连接器连接到服务器及 KVM切换器上。
  • 电力偏移传感器
    当屏幕向下关闭时,自动关闭显示器电源,节省电源消耗。
  • PS/2 终端
    键盘和鼠标球通过标准 PS/2 接头连接到服务器或 KVM 转换器。
  • 多平台支持
    兼容Windows、Sun、Unix和Linux。
  • 集成化触摸屏鼠标
    无需另行配置额外的外置鼠标。
产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

输入

  • 额定输入电压
    100V , 240V
  • 输入频率
    50/60 Hz
  • 输入功率
    19.0瓦数

物理参数

  • 44mm , 4.4cm
  • 482mm , 48.2cm
  • 614mm , 61.4cm
  • 机架高度
    1U
  • 净重
    15.9kg
  • 毛重
    19.46kg
  • 装运高度
    152mm , 15.2cm
  • 装运宽度
    673mm , 67.3cm
  • 装运深度
    826mm , 82.6cm
  • 颜色
    Black
  • 最大安装深度
    1050.0mm , 104.98cm
  • 最小安装深度
    26.77英寸

环境

  • 工作温度
    0 - 40 °C
  • 操作高度
    0-600米

相符性

  • 管理机构认证
    CCC
  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC

ts_Supported_Hardware

  • 显示器颜色
    16.0
  • 配电板尺寸
    431.8对角线长度(单位为英寸)
  • LCD 功耗
    19瓦数
  • 像素斜度
    0.26
  • 跟踪球类型
    PS/2 Touchpad, USB mouse
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

955KB

更新时间

2018-06-13

安装,操作,故障排除
PDF

大小文本

366KB

更新时间

2018-06-05

Quick Start Guide
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

656KB

更新时间

2018-06-14

VDE License
PDF

大小文本

347KB

更新时间

2018-06-13

China Regulatory
PDF

大小文本

1126KB

更新时间

2018-06-12

职务
大小文本
更新时间

Category

子类别


针对(1)个附件(更新或高容量)的1年期质保延期

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-02
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315
APC公司的KVM 2G,LCD后面安装套件

服务器控制台切换器,增强系统的可用性、易管理性

KVM-LCDMOUNT
致电垂询
86 400-810-1315
致电垂询  86 400-810-1315

显示 每页结果