9AH*36V机柜安装式电池,用于SPR1KL,针对中国市场

分享:

9AH*36V机柜安装式电池,用于SPR1KL,针对中国市场

SPR1KLB36V-9A-6P

9AH*36V机柜安装式电池,用于SPR1KL,针对中国市场

致电垂询
86 400-810-1315

Smart-UPS 电池系统 特点与优势

产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

电池与运行时间

  • 电池类型
    免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
  • 电池安装
    附加电池机柜

物理参数

  • 88mm , 8.8cm
  • 438mm , 43.8cm
  • 410mm , 41.0cm
  • 净重
    21.7kg
  • 毛重
    24.5kg
  • 装运高度
    200mm , 20.0cm
  • 装运宽度
    500mm , 50.0cm
  • 装运深度
    600mm , 60.0cm

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • 其它的环境合规性
    中国RoHS
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1357KB

更新时间

2016-02-03

User manual of Schneider Electric Smart-UPS On-Line battery SPR1KLB36V-7A-6P, SPR1KLB36V-9A-6P, SPR10KLB240V-7A-20P, SPR10KLB240V-9A-20P, SPR2/3KLB72V-7A-12P, SPR2/3KLB72V-9A-12P, SPR6KLB192V-7A-16P, and SPR6KLB192V-9A-16P
职务
大小文本
更新时间