17英寸机架安装式LCD控制台,带有集成的8端口模拟KVM交换机,适用于中国

分享:

17英寸机架安装式LCD控制台,带有集成的8端口模拟KVM交换机,适用于中国

AP5808CH

Description: 集成KVM开关的机架LCD控制台在一个便利机箱内结合了机架LCD控制台和模拟KVM开关的功能,优化了机架环境中的U形空间,消除了电缆杂乱现象,在一个箱体内提供了两种产品功能性的价值。

包括 : C13-C14 power cord , Country-specific detachable power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

17英寸机架安装式LCD控制台,带有集成的8端口模拟KVM交换机,适用于中国

集成KVM开关的机架LCD控制台在一个便利机箱内结合了机架LCD控制台和模拟KVM开关的功能,优化了机架环境中的U形空间,消除了电缆杂乱现象,在一个箱体内提供了两种产品功能性的价值。

致电垂询
86 400-810-1315
包括: C13 -C14电源线 , 电源线 , 文档光盘 , 固件升级电缆 , 安装指南 , PS2 KVM电缆 , 单独的用户机架安装套件 , USB KVM电缆

AP5808CH Features

17英寸机架安装式LCD控制台,带有集成的8端口模拟KVM交换机,适用于中国

  • UPS电话线远程管理
    通过对服务器进行 POST 和 BIOS 级别的访问(而不是工作的操作系统)来分析服务器故障和诊断问题。
  • 可扩展式结构
    级联多个 KVM 开关,形成支持多个平台的模块化解决方案,从而提高灵活性并简化以后的扩容工作。

机架配电单元 (PDU) 特点与优势

  • 功耗低
    有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
  • 仅占用 1U 的机柜空间
    为数据中心节省宝贵的机柜空间。
  • 集成化触摸屏鼠标
    无需另行配置额外的外置鼠标。
  • 多平台支持
    兼容Windows、Sun、Unix和Linux。
  • 电力偏移传感器
    当屏幕向下关闭时,自动关闭显示器电源,节省电源消耗。
  • PS/2 终端
    键盘和鼠标球通过标准 PS/2 接头连接到服务器或 KVM 转换器。
  • 标准 VGA 连接器
    通过标准的 VGA 连接器连接到服务器及 KVM切换器上。
  • Low Cooling Requirements
    比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
  • 全尺寸键盘
    全尺寸键盘,带有 104 个全角度键盘和集成数字键,高品质、牢固的手感。
  • 仅占用 1U 的机柜空间
    与占用10到13U机柜空间的传统的CRT显示器相比,只占用1U的机柜空间。
  • 功耗低
    有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
  • Integrated Trackball
    无需另行配置额外的外置鼠标。
  • 低散热需要
    比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
  • 线缆管理臂
    通过有效组织各种线缆,避免与周边设备发生冲突。
  • 滑轨
    可以快速、方便地安装在采用不同角规(如方孔、圆孔及螺纹孔等)的机柜中。
  • 快速释放装置
    更方便设备的插入及移动。
  • 在屏显示(OSD)调节
    通过在屏显示的菜单工具调整图像,包括:自动调整、退出、电源开关、亮度、菜单和电源指示器。
产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

输入

  • 额定输入电压
    100V , 240V
  • 输入频率
    50/60 Hz
  • 输入端子类型
    IEC-320 C14

物理参数

  • 43mm , 4.3cm
  • 483mm , 48.3cm
  • 711mm , 71.1cm
  • 机架高度
    1U
  • 净重
    13.77kg
  • 毛重
    19.86kg
  • 装运高度
    130mm , 13.0cm
  • 装运宽度
    665mm , 66.5cm
  • 装运深度
    830mm , 83.0cm
  • 颜色
    Black
  • 最大安装深度
    1050.0mm , 104.98cm
  • 最小安装深度
    26.77英寸

环境

  • 工作温度
    0 - 40 °C
  • 操作高度
    0-600米

相符性

  • 管理机构认证
    CCC
  • 标准质保
    2年内维修或更换

可持续提供状态\

  • RoHS
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC

ts_Supported_Hardware

  • 配电板尺寸
    431.8对角线长度(单位为英寸)
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

1345KB

更新时间

2018-06-15

安装和操作
PDF

大小文本

375KB

更新时间

2017-02-18

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
机构认证
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

345KB

更新时间

2018-06-12

China Regulatory
PDF

大小文本

468KB

更新时间

2017-09-14

VDE License
职务
大小文本
更新时间