施耐德公司的UPS SNMP卡

分享:

施耐德公司的UPS SNMP卡

VGL9801

施耐德公司的UPS SNMP卡

致电垂询
86 400-810-1315
产品分销
产品分销

China

Print Technical Specification

物理参数

  • 30mm , 3.0cm
  • 30mm , 3.0cm
  • 30mm , 3.0cm
  • 净重
    1.0kg
  • 毛重
    1.0kg
  • 装运高度
    2mm , 0.2cm
  • 装运宽度
    30mm , 3.0cm
  • 装运深度
    30mm , 3.0cm
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

486KB

更新时间

2017-03-31

Manual of Schneider Electric SP UPS VGL9801 SNMP Monitor Card
职务
大小文本
更新时间