架空冷水制冷单元 - IT模块,40kW,380-415V三相 50Hz

分享:

架空冷水制冷单元 - IT模块,40kW,380-415V三相 50Hz

PFMC-HCXCW40

Description: 适用于SmartShelter模块和集装箱的经过优化的高效制冷解决方案。 每个机架可容纳5-30kW的多种容量,并有DX型、冷水机型和空气节能系统可用。

包括 : User Manual

架空冷水制冷单元 - IT模块,40kW,380-415V三相 50Hz

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 用户手册

PFMC-HCXCW40 Features

架空冷水制冷单元 - IT模块,40kW,380-415V三相 50Hz

  • 行式架构
    直接从 IT 设备捕获排出的热空气,因而对比传统的制冷架构,提高了设备的灵敏制冷量。

模块优化制冷 特点与优势

  • 简单和快速的部署
    预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
  • 可扩展和灵活的
    预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
  • 预先设计和工厂组装
    预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
  • 灵活性
    支持不同的通道宽度、机架高度、机架深度和单行。支持热通道和冷通道气流遏制
  • 主动气流控制
    监视和主动调整遏制系统中的制冷单元气流,同时针对关键IT设备的有效制冷提供可视性。
产品分销
产品分销

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , China , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

电池与运行时间

  • 电池类型
    没有内部电池 - 使用外部电池系统

物理参数

  • 500mm , 50.0cm
  • 1450mm , 145.0cm
  • 1190mm , 119.0cm
  • 净重
    195.0kg
职务
大小文本
更新时间