预制的IT模块,240kW,24个机架,带InRow制冷,400V/50Hz

分享:

预制的IT模块,240kW,24个机架,带InRow制冷,400V/50Hz

PFMIEA240C1A24B

Description: 针对IT基础设施的多种预制型解决方案。模块是专门设计的,具有安全、防风雨和耐火等特点,可提供最高等级的的功能和性能。

包括 : User Manual

预制的IT模块,240kW,24个机架,带InRow制冷,400V/50Hz

致电垂询
86 400-810-1315
包括: 用户手册

PFMIEA240C1A24B Features

预制的IT模块,240kW,24个机架,带InRow制冷,400V/50Hz

  • 空气回流系统
    适用于机房和外部空气处理系统的集中式热空气回流系统能够尽量减少对于通道照明的阻碍,并能提供来自所含通道的电缆接入。
  • 集成了InfraStruXure产品
    施耐德电气的制冷、配电和电缆管理产品可与IT机柜无缝合作,从而能够提供一个完整的基础设施支持系统。
  • 与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
    一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看

SmartShelter模块 特点与优势

  • 可扩展和灵活的
    预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
  • 预先设计和工厂组装
    预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
  • 预装Struxureware数据中心专家软件
    得到业界认可的DCIM软件能够提供实时监控、用户定义的报告和图表、故障通知以及关键基础设施事件的升级。软件是预装的,从而大大减少了现场配置和成本。
  • 简单和快速的部署
    预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
产品分销
产品分销

Afghanistan , Australia , Bangladesh , Brunei , Bhutan , Cook Islands , China , Fiji , Hong Kong , Indonesia , India , Japan , Cambodia , South Korea , Sri Lanka , Myanmar , Malaysia , Nepal , New Zealand , Papua New Guinea , Philippines , Singapore , Thailand , TP , Taiwan , Vietnam

Print Technical Specification

输出

  • 额定输出电压
    400V 3PH
  • 输出频率(与主频率同步)
    50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 负载高峰因素
    无限的
  • 波形类型
    正弦波
  • kW/机架
    11.0kW
  • PDU 安培容量
    16.0安培
  • PDU 类型
    仪表检测
  • 已配置功率
    240.0 K瓦数 / 240.0 kVA
  • 旁路
    外部静态旁路

输入

  • 额定输入电压
    400V 3PH
  • 输入频率
    50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 输入端子类型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 工作电压范围
    340 - 460 (400V)V
  • 可调整的输入电压范围
    340 - 460 (400V)V
  • 输入功率
    240000.0瓦数

电池与运行时间

  • 电池类型
    没有内部电池 - 使用外部电池系统

物理参数

  • 3000mm , 300.0cm
  • 6100mm , 610.0cm
  • 13700mm , 1370.0cm
  • 机架高度
    42U
  • 净重
    41655.91kg
  • 毛重
    21977.0kg
  • 装运高度
    3200mm , 320.0cm
  • 装运宽度
    154940mm , 15494.0cm
  • 装运深度
    13700mm , 1370.0cm
  • 机架数量
    22.0U
  • 机架自由空间
    924U
  • 所需的平方英尺数(占地面积)
    900.0平方英尺
手册& 保修
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

123KB

更新时间

2018-06-19

User Manual and Documentation for Prefabricated Data Center IT Modules - All Models, All Regions
Brochure
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

404KB

更新时间

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

大小文本

143KB

更新时间

2016-12-16

Data Sheet of Dual Bay PF IT Module
职务
大小文本
更新时间