预制的电源模块,500kW,400V/50Hz

分享:

预制的电源模块,500kW,400V/50Hz

PFMPE0500AB

Description: 集成在一个防风雨机柜中的UPS、开关设备和管理软件,针对可扩展的数据中心电源进行了优化
预制的电源模块,500kW,400V/50Hz

致电垂询
86 400-810-1315

PFMPE0500AB Features

预制的电源模块,500kW,400V/50Hz

  • 输入功率因数校正
    通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少
  • 可升级电源容量
    允许以后快速升级减少今天 UPS 规模过大的成本
  • 可扩展的运行时间
    需要时允许快速增加更多的运行时间

封闭式电源模块 特点与优势

  • 预先设计和工厂组装
    预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
  • 可扩展和灵活的
    预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。
  • 简单和快速的部署
    预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
产品分销
产品分销

Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Bangladesh , Brunei , Bolivia , Bhutan , Cook Islands , Chile , China , Fiji , Grenada , French Guiana , Guadeloupe , Hong Kong , Indonesia , India , Jamaica , Japan , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Saint Lucia , Sri Lanka , Myanmar , Martinique , Malaysia , Nepal , New Zealand , Papua New Guinea , Philippines , Paraguay , Singapore , Thailand , TP , Taiwan , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Vietnam

Print Technical Specification

输出

  • 额定输出电压
    400V 3PH
  • 输出频率(与主频率同步)
    50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 负载高峰因素
    无限的
  • 波形类型
    正弦波
  • 已配置功率
    500.0 K瓦数 / 500.0 kVA
  • 旁路
    外部静态旁路

输入

  • 额定输入电压
    400V 3PH
  • 输入频率
    50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • 输入端子类型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 工作电压范围
    340 - 460 (400V)V
  • 可调整的输入电压范围
    340 - 460 (400V)V

电池与运行时间

  • 电池类型
    VRLA
  • 预期电池寿命(年)
    3 - 5

环境

  • 工作温度
    -20 - 50 °C
  • 工作相对湿度
    -- %
  • 保护等级
    IP 55
Brochure
职务
大小文本
更新时间
PDF

大小文本

404KB

更新时间

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

大小文本

145KB

更新时间

2016-12-16

Data Sheet for Enclosed Module
职务
大小文本
更新时间
Prefabricated Data Center Hydronics Module, One Line