现场服务

经APC培训的工程师将到现场诊断并维修您的设备。

在当今市场中,保持系统在线运行对企业至关重要。长时间的断电故障可能造成成千上万美元的生产力损失。APC 现场维修服务用于为您提供现场帮助,使业务恢复运转并以符合您业务要求的时间执行。我们的现场服务工程师经过培训,可以在最短的时间内隔离并校正故障,最大程度缩短停机时间。响应时间包括 4 小时、第二天和下一工作日,APC 能够提供适合您业务需求和预算的灵活性。

查看全文
产品展示 零件编号
Product (1) Year Advantage Prime Service Plan for NetworkAIR CM A/W/G/PC 零件编号 WADVPRIME-AX-30 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product (1) Year Advantage Prime Service Plan for NetworkAIR CM A/W/G/PC with OHE 零件编号 WADVPRIME-AX-31 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 对于(1)个InfraStruXure InRow RC冷水机组的月度5X8预防性维护 零件编号 WMPMV5X8-AX-26 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy PW或PWI 10-40 kVA UPS的(2)年期现场质保延期 零件编号 WOE2YR-GP-04 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy PW或PWI 50-60 kVA UPS的(2)年期现场质保延期 零件编号 WOE2YR-GP-06 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy 5000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 零件编号 WOEBAT1YR-G5-00 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 零件编号 WOEBAT1YR-G6-00 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy 7000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 零件编号 WOEBAT1YR-G7-00 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy 9000外部电池框架的(1)年期现场质保延期服务 零件编号 WOEBAT1YR-G9-00 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy 5000外部电池框架的(2)年期现场质保延期服务 零件编号 WOEBAT2YR-G5-00 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy 6000外部电池框架的(2)年期现场质保延期服务 零件编号 WOEBAT2YR-G6-00 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 针对(1)个Galaxy 9000外部电池框架的(2)年期现场质保延期服务 零件编号 WOEBAT2YR-G9-00 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
使用方便性
现场故障排除 在现场,APC 认证现场服务工程师将借助多年的行业经验,直接排除任何错误,确保任何校正措施准确无误。
包括的部件 某些服务合约也包括零部件的更换。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
经验丰富的 APC 认证现场服务工程师 我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
免除人工附加成本 大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
书面总结报告 APC项目经理将向您提供书面报表以使您保持了解您的项目的进度。
全面上报和校正的操作流程 为了尽快排除故障,确保不会再次发生,APC 采用严格的上报流程,它包括深入的根源发现和校正措施。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较