Data Center Assessment Services

为您的数据中心或网络机柜提供现场评估和分析,以及如何最大限度地提高可用性、提高能源效率和减少能源相关成本的建议。

If you're responsible for a data center, maximizing availability is a top priority. At the same time, you need to better manage the spiraling costs associated with increased energy demands. An assessment provides baseline data to help you understand your current situation, and it provides recommendations for improvements so you can reach all your goals.

查看全文
产品展示 零件编号
Product EnergySTEP1数据中心评估 零件编号 WES1-EM-01 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product EnergySTEP数据中心评估 零件编号 WQES2-EM-01 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
规划
基准数据 使用基准数据描述当前的情况,并衡量在基础设施利用率和效率方面取得的改进。
定制的报告 所有评估服务都会为您提供一个定制的报告,其中可能包括下列内容:(1) 支持现有负载的供电和冷却要求,(2) 热成像,(3) 计算机辅助制图,(4) 有关限制条件的描述,以及 (5) 关于提高效率和容量的建议。该报告会为您提供以下各方面的必需信息:设计具有最佳性能的设备,延长设备的使用寿命,以及确保达到最高级别的网络可用性。
不分供应商 接受客观公正的评估和分析,并获得未指定具体供应商的解决方案选项。
使用方便性
免除人工附加成本 大多数服务合约中包含差旅和人工费。 有关特定于服务的信息,请参见工作说明
现场数据采集 由经历过数据中心能源管理问题相关培训的专业服务人员进行数据收集
定制的评估报告 为您提供当前基础设施的分析与改进建议,使您能够制定和实施短期和长期的能源管理和基础设施计划。
不分供应商 接受客观公正的评估和分析,并获得未指定具体供应商的解决方案选项。
数据中心能源管理专家 数据中心能源管理专家所提供的分析集成了行业最佳实践知识与实际的数据中心经验,提供用于提高运营和能源效率以及降低能源成本的建议。
基准数据 使用基准数据描述当前的情况,并衡量在基础设施利用率和效率方面取得的改进。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较