安装服务

迅速、高效地提供所需的重要资源、专业技术和工具并实现 APC 解决方案。

Certified installation and data center cabling services ensure your equipment is configured for optimal data center performance, saving you time and money, and extending the life of your hardware solution.

查看全文
产品展示 零件编号
Product 电源和制冷系统装配服务 零件编号 WASSEM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Scheduled Assembly Service 5X8 for Symmetra MW 1200-1600kW 零件编号 WASSEMUPS5X8-MW-11 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product StruxureWare中央配置服务 零件编号 WCONFIG-ISXC-25 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 安装规划 零件编号 WICS 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product Struxuware数据中心项目管理 零件编号 WNSWINT 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 5X8启动服务,适用于 (1) Easy UPS 3S 10 - 15kVA UPS 零件编号 WSTRTUP-EZ-15 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 5X8启动服务,适用于 (1) Easy UPS 3S 20kVA UPS 零件编号 WSTRTUP-EZ-20 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 5X8启动服务,适用于 (1) Easy UPS 3S 30kVA UPS 零件编号 WSTRTUP-EZ-30 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 5X8启动服务,适用于 (1) Easy UPS 3S 40kVA UPS 零件编号 WSTRTUP-EZ-40 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 对于(1)个静态旁路开关Galaxy 7000的启动服务 零件编号 WSTRTUP-NS-07 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 电源和制冷系统开机服务 零件编号 WSTRTUP5X8 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
使用方便性
多级服务 利用可选的服务包和单独的服务组件,我们的安装服务在设计上使您可以选择希望 APC 为您提供的服务。
经验丰富的 APC 认证现场服务工程师 我们经过工厂培训的现场服务工程师经过严格培训,并就如何有效地保养我们的产品以及安全做法和电气规范方面进行过严格测试,能够为我们的客户提供当今业界最高级别的服务。
7x24 升级方案 如果您像大多数企业一样,希望系统在最忙的时间里保持运行。为了适应您繁忙的工作安排,APC 可以在下班时提供服务。我们将与您一同找到对您的工作效率影响最小的时间,维修系统,以节约您的工作时间和资金。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较