NetBotz 基站软件

用于加强入侵检测和扩展远程管理能力的高级软件

适用于NetBotz设备的软件能够增强嵌入式功能集合,包括2路音频、音频录制和回放,摄像机屏蔽(封锁)、数字签名的视频录制、IP过滤、扩展位置字段、无限的用户名、 6个级别的管理权限。此外,可通过StruxureWare数据中心专家监控许可将聚合的多个NetBotz视频送入一个单一视图。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetBotz高级软件包# 1 零件编号 NBWN0005 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 增强的软件功能 零件编号 NBWN0006 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz无线传感器更新实用程序 零件编号 SFNBWUTIL100 下载
Product NetBotz无线传感器更新实用程序1.0.1版 零件编号 SFNBWUTIL101 下载

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较