安全摄像机

与NetBotz 300、400和500设备相集成的摄像机能够可为入侵检测和保护功能提供援助

“摄像机种类的扩展,使 IT 管理员可以根据具体用途灵活选择理想的摄像机。借助该监视管理应用程序,不仅可以快速搜索和检索视频,还可以对重要的视频剪辑进行标记。NetBotz 摄像机盒和 CCTV 摄像机(通过 CCTV 适配器盒)可与 NetBotz 300、NetBotz 400 和 NetBotz 500 兼容。”

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC NetBotz CCTV Adapter Pod(适配器插座)120,带USB电缆 - 16英尺/5m 零件编号 NBPD0123 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz摄像机160 零件编号 NBPD0160 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz摄像机160 零件编号 NBPD0160A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
全动态摄影机 搭配相容的 NetBotz 設備使用時擷取視覺化記錄。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较