NetBotz 传感器

大范围的即插即用型访问和环境传感器,用于与NetBotz系列产品一起使用

NetBotz 盒和外部传感器可提供给定环境的全方位视图,令您的监控解决方案更加完善。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC报警灯 零件编号 AP9324 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC 温度传感器 零件编号 AP9335T 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC 温度和湿度传感器 零件编号 AP9335TH 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的温度/湿度传感器,带显示器 零件编号 AP9520TH 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC NetBotz颗粒传感器PS100 零件编号 NBES0201 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz 点测漏液传感器 - 15英尺 零件编号 NBES0301 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz门开关传感器,用于机房或第三方机架 - 50英尺 零件编号 NBES0302 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz门磁传感器(2),用于一个APC公司的机架 - 12英尺 零件编号 NBES0303 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz干式触点电缆 - 15英尺 零件编号 NBES0304 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz 0-5V电缆 - 15英尺 零件编号 NBES0305 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz振动传感器 - 12英尺 零件编号 NBES0306 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz烟雾传感器 - 10英尺 零件编号 NBES0307 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz 绳状泄漏传感器 - 20英尺 零件编号 NBES0308 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz 绳状泄漏传感器延长线 - 20英尺 零件编号 NBES0309 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 零件编号 NBES0311 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz Door Switch Sensor for 3rd Party Racks - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 零件编号 NBES0312 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) 零件编号 NBES0313 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的NetBotz 4-20mA传感器安装座 零件编号 NBPD0129 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz机架传感器盒150 零件编号 NBPD0150 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz机房传感器座155 零件编号 NBPD0155 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz无线传感器盒180 零件编号 NBPD0180 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz无线式USB协调器和路由器 零件编号 NBWC100U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz无线式温湿度传感器 零件编号 NBWS100H 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz无线式温度传感器 零件编号 NBWS100T 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
可选的传感器 “新增相容於 NetBotz 設備,且可對溫度、溼度、流體、震動、灰塵微粒等進行監控的感應器。”
小型传感器 可灵活放置的小型传感器。
其他性能优势
唯一识别符 使用不同的名称和位置定制每个传感器。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较