Netbotz机架访问

一种完全集成的、可扩展的机架管理解决方案,具有多种配置,能够对APC公司和其它第三方的机柜进行远程和本地访问控制。

APC公司的机架接入解决方案与NetBotz进行了无缝集成,为机架接入权限的管理和控制、监视和环境监测提供了单一接口。机架接入安装架通过A-Link连接,安装在机架底层,从而能够最大限度地提高空间使用效率。多达130个门的配置使得大型数据中心的部署变得非常容易。因为它使用了NetBotz架构,这样可以节省IP地址和相关费用,并能与StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)软件进行集成。 HID技术和感应卡能够实现与楼宇进出控制系统的集成。APC公司的机架接入解决方案可轻松进行扩展,能够用于APC公司的NetShelter SX或任何品牌的机柜。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetBotz机架门机盒170(用于APC SX机架) 零件编号 NBPD0171 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz机架访问盒170(用于Chatsworth GlobalFrame机架) 零件编号 NBPD0172 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
可用性
感应卡用户注册 针对具体人员注册感应卡。
實體存取控制 经授权的人员通过感应卡身份验证访问设备。
门禁触点 使 NetBotz Appliance 可以检测开门行为,进而触发监视记录。
用户访问日程 针对特定时间为配置的每个感应卡授予设备访问权限。
A-Link communication port 部署十分灵活,传感器盒最远可与兼容的 NetBotz Appliance 相距 1,000 米。
系统保护
只读访问 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
密码验证 用户可选择的密码保护功能。
易管理性
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
主密钥覆盖 为断电和维护使用硬键覆盖电子访问。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较