NetBotz 配件和线缆

用于加强NetBotz系统监控软件的大范围网络监控工具及附件

诸如电缆和安装支架等附件允许快速、便捷地在任何环境中安装监测设备。以太网供电设备允许通过CAT5电缆为APC公司的可采用以太网供电技术的设备进行供电。网络监控工具及附件均经过APC公司的测试,能够与所有的NetBotz产品兼容,从而能够节省安装时间。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetBotz USB自锁式延长电缆,低烟无卤 - 5米 零件编号 NBAC0213L 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz USB自锁式延长电缆,Plenum - 5米 零件编号 NBAC0213P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz USB自锁式电缆,低烟无卤(LSZH) - 5米 零件编号 NBAC0214L 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz USB自锁式电缆,Plenum - 5米 零件编号 NBAC0214P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于NetBotz机房监测设备的表面安装支架或照相机支架 零件编号 NBAC0301 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 适用于NetBotz Camera Pod(相机盒)160的机架安装支架 零件编号 NBAC0302 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的以太网供电器 零件编号 NBAC0303 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较