传感器/摄像机/许可/配件

利用各种选件优化安全与环境监控设备



 
“摄像机种类的扩展,使 IT 管理员可以根据具体用途灵活选择理想的摄像机。借助该监视管理应用程序,不仅可以快速搜索和检索视频,还可以对重要的视频剪辑进行标记。NetBotz 摄像机盒和 CCTV 摄像机(通过 CCTV 适配器盒)可与 NetBotz 300、NetBotz 400 和 NetBotz 500 兼容。”
查看全文
NetBotz 盒和外部传感器可提供给定环境的全方位视图,令您的监控解决方案更加完善。
查看全文
适用于NetBotz设备的软件能够增强嵌入式功能集合,包括2路音频、音频录制和回放,摄像机屏蔽(封锁)、数字签名的视频录制、IP过滤、扩展位置字段、无限的用户名、 6个级别的管理权限。此外,可通过StruxureWare数据中心专家监控许可将聚合的多个NetBotz视频送入一个单一视图。
查看全文
诸如电缆和安装支架等附件允许快速、便捷地在任何环境中安装监测设备。以太网供电设备允许通过CAT5电缆为APC公司的可采用以太网供电技术的设备进行供电。网络监控工具及附件均经过APC公司的测试,能够与所有的NetBotz产品兼容,从而能够节省安装时间。
查看全文
APC公司的机架接入解决方案与NetBotz进行了无缝集成,为机架接入权限的管理和控制、监视和环境监测提供了单一接口。机架接入安装架通过A-Link连接,安装在机架底层,从而能够最大限度地提高空间使用效率。多达130个门的配置使得大型数据中心的部署变得非常容易。因为它使用了NetBotz架构,这样可以节省IP地址和相关费用,并能与StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)软件进行集成。 HID技术和感应卡能够实现与楼宇进出控制系统的集成。APC公司的机架接入解决方案可轻松进行扩展,能够用于APC公司的NetShelter SX或任何品牌的机柜。
查看全文