NetBotz 访问控制

能够实现对于NetShelter SX机柜进行远程或本地访问监测和控制的网络设备

APC机架访问控制使用NetBotz 250装置及把手套件支持远程上锁/解锁功能,并授予IT机柜的访问权限。该装置可安装在0U或1U配置中,并设计为与APC NetShelter SX机架协同工作。机架访问把手套件可用于125 kHz或13.56 MHz感应卡频率,以便与现有的建筑门禁卡协同工作(如果支持)。管理员可轻松配置单个员工的访问控制档案,出于维护目的配置设备预定访问,并查看审核记录。各种告警通知可用于显示存在风险的安全状态,如强行进入和门的位置。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC公司的的NetBotz HID感应卡 - 10包 零件编号 AP9370-10 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz 125kHz机架访问控制 零件编号 NBACS125 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetBotz 13.56 MHz机架访问控制 零件编号 NBACS1356 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
系统保护
Read-only access 只读用户选项允许您共享访问,而不会产生对系统进行未授权配置改变的风险。
Password Security 用户可选择的密码保护功能。
可用性
事件纪录 使用事件记录来精确查明导致事故的事件的发生时间和顺序。
感应卡访问 经授权的人员通过感应卡身份验证访问设备。
用户访问日程 针对特定时间为配置的每个感应卡授予设备访问权限。
易管理性
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
主密钥覆盖 为断电和维护使用硬键覆盖电子访问。
Browser Accessible 使用浏览器查看用户界面。提供在网络上任何地方的迅速访问。
Telnet management 提供简单的telnet会话或SSH以进行远程电池管理访问。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较