NetBotz 500

用于从网络机柜到数据中心的性能安全和环保系统监测

通过3D动画探讨NetBotz。
NetBotz 500可提供卓越的安全性和环境系统监控。NetBotz 500能够进行视频监视和监控,以记录人员活动,支持用户检测入侵。它可提供温度、湿度、门禁、干触点、振动、烟感、双路音频监控、漏水点和漏水监测绳监控。NetBotz 500的其它特性包括与StruxureWare Data Center Expert和用户自定义告警相集成,使其成为保护您的IT资产免受安全和环境威胁的理想装置。NetBotz 500可用于从网络机柜到数据中心的多个领域,但通常安装于大中型数据中心。NetBotz属于一种主动型系统监测解决方案,设计针对防范可能造成IT设施受到破坏或宕机的物理威胁,包括环境威胁和人为因素。这套由组网设备、传感器、访问控制和摄像头组成的可扩展系统套装可以对从网络配线间到数据中心等各种规模的环境加以保护。模块化设计支持 NetBotz设备中的常见传感器。可选用户自定义告警可以多种格式发送,并轻松集成到事件升级策略中。要管理多个NetBotz设备,请使用StruxureWare Data Center Expert。StruxureWare Data Center Expert监控许可证支持多个摄像头的单一视图,可快速搜索和检索视频,并为重要视频剪辑“加标签”。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetBotz机架安装式监视器570 零件编号 NBRK0570 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
易管理性
与企业管理系统兼容 通过使用PowerNet MIB来转发SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)来使得设备的信息可用于您的首选企业管理系统
报警查看 轻松地查看和关联报警。通过附加视频剪辑、图形和布局图为报警提供环境信息。
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成 一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
Advanced View 客户端应用程序 強大的設備介面提供記錄警示、圖表及配置。
可用性
访问监控 通过门磁监测非法访问
故障通知 实时事件通知可最大限度地缩短对物理基础设施危机的响应时间。它使 IT 管理员能够缩短平均修复时间,提高效率,以及最大限度地延长正常运行时间。
监视 检测和记录移动情况,为访问或环境警报配上可视记录,从而加快根源分析。
环境监测 防止设备因各种环境威胁因素而发生故障。
其他性能优势
可调阈值 自定义阈值定义(每个传感器、进度、严重程度各有多个阈值)以适合需求。
定制的升级策略 根据您的上报策略管理报警并可以多种格式接收报警。
总体拥有成本
浏览器可访问 用浏览器查看用户界面。提供从网络上的任何地方进行快速访问。
事件驱动的视频存储 藉由動作或警示來通知影像儲存。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较