开放式机架

开放式机架系统,可以方便地接触IT设备和线缆。

四柱开放式框架机架为IT环境中的机架安装式设备提供了简单、低成本的安装方法。对于单个机架层面不需要考虑安全性的机架安装式服务器、网络设备和电信设备来说是理想的安装方式,开放式框架机架能够使气流畅通无阻,并且能够快速、方便地访问所安装的设备。针对在后部垂直安装机架PDU的规定与用于方便路由、组织和存储大量电缆的选件相结合,使得施耐德电气的四柱开放式框架机架成为市场上可供选择的最佳解决方案。客户可以选择带方形安装孔的开放式框架机架来用于服务器应用(现在很多服务器都要求方形安装孔)、网络和电信应用场合,或者选择带有螺纹安装孔的开放式框架机架来用于网络和电信应用场合。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetShelter 2柱式机架,45U,#12-24螺纹孔,黑色 零件编号 AR201 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 以独特的设计将冷气传送到进气口,并将冷热气道绝热,从而确保进气温度更低,延长设备使用寿命。 零件编号 AR203A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
经过编号的U空间位置 通过给每个垂直安装导轨标记实际的U高度位置,避免了需要确定将机架安装设备安装在机架上的什么地方的痛苦。
总体拥有成本
可逆稳定板 稳定板可以安装在内部以节省平面空间,或安装在外部。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较

Small and Powerful: IT Solutions for Server Rooms and Network Closets