NetShelter SV

通用型IT机柜具有一些本质特征和功能,以满足各种IT环境下机架安装式IT设备的基本要求和应用需求。

NetShelter SV是您已经熟悉的来自施耐德电气的IT机柜,但现在提供了基本功能和部件来作为一个具有成本效益的解决方案。NetShelter SV保持对于制冷、配电,线缆管理的重点关注,可为任务关键型设备提供可靠的机架安装环境,但带有一些可以降低基本机柜的成本的可选部件,如侧面板、脚轮、后部线缆通道等。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1000mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 42U机柜,800mm宽x1000mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2280 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1060mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2400 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1060mm深,带侧板,黑色,单机柜,未组装 零件编号 AR2400FP1 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1060mm深,不带侧板,黑色 零件编号 AR2401 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 48U机柜,600mm宽x1060mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2407 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 42U机柜,800mm宽x1060mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2480 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 48U机柜,800mm宽x1060mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2487 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 42U机柜,600mm宽x1200mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2500 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 48U机柜,600mm宽x1200mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2507 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 42U机柜,800mm宽x1200mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2580 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SV 48U机柜,800mm宽x1200mm深,带侧板,黑色 零件编号 AR2587 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
兼容性
兼容施耐德电气的机架系统 与施耐德电气的多种机架配件产品兼容,从而提供了创建完整机架系统的能力。使用业界领先的施耐德电气设计门户——“小型IT解决方案设计师”配置器来配置机架解决方案,再加上产品兼容性验证和实用的第三方设备目录,能够帮助您对于您的理想的机架解决方案进行可视化。
确保与厂商无关的EIA-310 19英寸机架安装兼容性 与厂商无关的安装可保证与所有符合EIA-310标准的19英寸设备的兼容性。“完全相合”退款保证可使您高枕无忧,所有符合EIA-310-E标准的机架安装式设备都可以安装到NetShelter机柜中。
使用方便性
穿孔的前门和后门 穿孔的前门和后门能够机架安装式设备提供充足的通风。
简单选择 不需要花时间进行选择和编制多个零件编号来创建一个单一机柜。通过处理详细信息和提供具有单一零件编号的完整机柜,施耐德电气使其变得相当容易。
电缆接入口和面板 顶部的大尺寸电缆接入槽为高架电缆的进出提供了通道。底部设计允许电缆无障碍地穿过活动地板。包括在顶部的刷条用于800mm(32英寸)宽的机柜。
提供机柜调节工具和五金件 作为标准,所有机柜提供了一个五金器具袋,袋中包括用于安装IT设备的五金件和用于简单调整机柜的工具。
可拆卸的全高度侧面板 侧板是可拆卸的,便于在设备安装和设置期间进入机柜。可利用一个单一的钥匙将侧面板锁定,该钥匙也可以在前门和后门上使用。
具有弹簧销设计的快开门 前门可移动到对面或与后门互换。通过简单的弹簧铰链销轴设计,可以很容易地拆卸前后门。
其他性能优势
双开后门设计 双开后门设计有助于优化地板空间的使用,后门的开关只需要占用 279 mm 的操作空间。
可调的安​​装导轨,具有简单的调整功能 垂直安装导轨可以0.4英寸(10毫米)的增量进行调整,几乎涵盖了IT设备的任何安装要求。通过确定所用的孔位来将安装导轨与机柜的对面对齐。前后都标出了U高度位置的编号,以便能够快速安装设备。
针对独特现场的未组装机柜选件(42U高x600mm宽x1060mm深) 并非所有的安装地点具有移动和安装标准高度的机柜所需的空间间隙。未组装的选件打包运输后通过狭窄的空间,然后在安装现场进行组装。
预装的后部附件安装支架 集成的和可调的后部附件安装支架为免工具安装的附件提供了零U安装位置。每个支架有两个安装隔室,用于支持最多四个附件为一组的组合,如机架配电单元和安装在机架中的垂直理线器。从其标准的出厂位置来调节支架或安装额外的支架(AR824002,数量为2)来安装诸如电缆管理器和垂直机架配电单元等高度达到机柜高度一半的附件。
提供连接硬件 机柜包括预先安装的连接件,用于在行中加入机柜并为机柜提供额外的稳定性。机柜预先安装有连接支架,用于在600mm中心位置连接机柜。用于在24英寸中心位置连接机柜的连接支架包括在所提供的五金件套装中。
下面的标准规格脚轮和可调的调平底脚 作为标准,机柜在交货时配有调平底脚和脚轮。调平底脚可使用扳手从机柜的下面进行调整。
安全性
集成式电气接地 顶盖、侧面板和前后门通过机柜架接地。机柜架上还有八个电气接地插头用于外部接地。
提供机柜到地面的螺栓连接支架 在运输过程中,机柜是用螺栓连接的支架将其固定在托盘上。这些相同的螺栓固定型支架也可被用于通过螺栓将机柜固定在最终安装位置的地面上。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较

NetShelter SV - A Smart Choice in Data Center Racks

NetShelter SV Enclosure Unassembled Option Assembly