NetShelter CX

隔音服务器机柜放在一个箱子里,允许随时随地进行IT部署,能够节省空间、成本和部署时间。

专为分支机构办公室小型办公室和任何非IT空间等没有房间、时间或预算来创建专用IT区域的场合而设计——NetShelter CX服务器机柜是一款超便携、安全、经济、即插即用型IT解决方案。您只需将其推到开放式办公室,把您的设备放在里面,插上电源和关上门。通过使用NetShelter CX隔音型“箱式服务器机房”,您可以转过头来迅速将注意力放在自己的核心业务上。

使用这种机柜的好处有:

- 通过避免施工来降低您的资金成本。
- 避免浪费空间——将空间用于别的用途。
- 让您的业务具有敏捷性——使用便携式IT基础设施。
-针对分支机构办公室和远程站点使一种解决方案标准化。
-安静的机柜,静音的设备。

NetShelter CX服务器机柜对于今天的、明天的动态IT基础设施要求来说是一种创新型解决方案。

通过一种新型解决方案(Netshelter CX Mini)使得NetShelter CX系列得到了加强,这种解决方案被设计用于在小型及家庭办公室和其他非专用IT空间放置塔式服务器。通过点击下面的“Netshelter CX Mini”链接,可以了解到有关这种非常经济的、适应性强的声学服务器机柜的更多信息。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 装在Box机柜中的NetShelter CX Mini隔音服务器隔间 零件编号 AR4000MV 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX迷你型固定式导轨套件 零件编号 AR4000MV-FR 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX Mini 12U垂直安装导轨套件 零件编号 AR4000MV12U 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX迷你机柜,深灰色面漆 零件编号 AR4000MVX431 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 装在Box机柜中的NNetShelter CX 18U安全隔音服务器隔间,国际通用 零件编号 AR4018IA 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 18U机柜,黑色 零件编号 AR4018IX429 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 18U机柜,白色 零件编号 AR4018IX432 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 装在Box机柜中的NNetShelter CX 24U安全隔音服务器隔间,国际通用 零件编号 AR4024IA 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 24U机柜,750 mm宽 x 1130 mm,黑色面漆 零件编号 AR4024IX429 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 24U机柜,深灰色 零件编号 AR4024IX431 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 24U机柜,白色 零件编号 AR4024IX432 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 装在Box机柜中的NNetShelter CX 38U安全隔音服务器隔间,国际通用 零件编号 AR4038IA 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 38U机柜,黑色 零件编号 AR4038IX429 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 38U机柜,深灰色 零件编号 AR4038IX431 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 38U机柜,白色 零件编号 AR4038IX432 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX螺栓拧紧套件 零件编号 AR4601 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 高安全性手柄接头套件 零件编号 AR4602A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX底部/底座环绕套件 零件编号 AR4603 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX Mini机柜,18U和24U——包括2个小型过滤器 零件编号 AR4701 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 灰尘过滤器套件,适用于NetShelter CX 38U机柜,2个小型过滤器和2个大型过滤器 零件编号 AR4702 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 15V 更换电源 零件编号 AR4704 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter CX 24V 更换电源 零件编号 AR4705 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
根据声学原理设计、用于消除噪音的泡沫材料内衬 对所安装的 IT 设备产生的噪音具有极佳的降低效果,使机柜置于一个安静的环境中。
可锁定的前门 保护 IT 设备免遭不需要的操纵
浅色的橡木饰面漆 机柜可以分散地融入几乎所有办公环境中。
即插即用安装 迅速而简易的安装
免工具机架安装能力 不需要额外的工具就可将服务器盒安装到NetShelter机柜中,这使得用户可以快速、轻松地将设备安装到机柜的后部

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较