网络连接

针对数据中心的网络与互联基础设施解决方案: RJ45连接器;配线架; LAN铜缆和跳线;预端接光纤解决方案。

通过3D动画探讨网络连接。
Actassi是施耐德电气针对楼宇和数据中心的全球联网和连接基础设施解决方案系列。该系列包括针对铜缆和光纤安装的一整套产品: 适用于5e类、6类和6A类性能的RJ45连接器;配线架;LAN铜缆和跳线;预端接光纤解决方案。 所有产品的设计旨在能够节省安装时间和提供卓越的可用性。 整体式、免工具型RJ45 S-One连接器可节省50%的连接时间;归功于滑动和快速固定功能,铜缆配线板使用起来非常方便;与标准安装相比,预端接光纤解决方案的部署速度可加快3倍。 高效的线缆管理功能还允许对空间进行清晰的组织和优化。 通过一家全球性的网络互连供应商,Actassi可提供卓越的网络性能、安全性和可靠性。 通过第三方独立认证和核实,可确保您高枕无忧。 Actassi的组件超过了最先进的国际标准,如针对S-One RJ45连接器的ISO/IEC 11801及第2次修订(2010年)。 Actassi组件与施耐德电气旗下APC公司的所有其它InfraStruxure解决方案兼容。 一旦整合到机架,它们就可构成一个永不过时的装置,可完全进行扩展和充分利用空间,具有始终如一的高性能,并可节省更多的费用。 专为安装人员和IT专业人士设计并通过与其进行合作,Actassi网络互连解决方​​案能够使您充分利用您的网络。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 5英尺(1.5米) , 零件编号 DDCC5E-005 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 7英尺(2.1米) 零件编号 DDCC5E-007 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 9英尺(2.7米) 零件编号 DDCC5E-009 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,11英尺(3.3米) 零件编号 DDCC5E-011 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 13英尺(3.9米) 零件编号 DDCC5E-013 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,15英尺(4.5米) , 零件编号 DDCC5E-015 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 17英尺(5.1米) 零件编号 DDCC5E-017 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,19英尺(5.7米) , 零件编号 DDCC5E-019 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 21英尺(6.4米) 零件编号 DDCC5E-021 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 23英尺(7.0米) 零件编号 DDCC5E-023 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,25英尺(7.6米) , 零件编号 DDCC5E-025 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 27英尺( 8.2米) 零件编号 DDCC5E-027 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 29英尺(8.8米) , 零件编号 DDCC5E-029 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 31英尺(9.4米) , 零件编号 DDCC5E-031 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 33英尺(10.0米) 零件编号 DDCC5E-033 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 35英尺(10.6米) 零件编号 DDCC5E-035 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 37英尺(11.2米) 零件编号 DDCC5E-037 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 39英尺(11.8米) 零件编号 DDCC5E-039 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 41英尺(12.5米) , 零件编号 DDCC5E-041 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 43英尺(13.1米) 零件编号 DDCC5E-043 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 45英尺(13.7米) 零件编号 DDCC5E-045 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 47英尺(14.3米) 零件编号 DDCC5E-047 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 49英尺(14.9米) 零件编号 DDCC5E-049 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 51英尺(15.5米) 零件编号 DDCC5E-051 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,53英尺(16.1米) 零件编号 DDCC5E-053 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 55英尺(16.7米) 零件编号 DDCC5E-055 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,57英尺(17.3米) 零件编号 DDCC5E-057 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 59英尺(17.9米) 零件编号 DDCC5E-059 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,61英尺(18.5米) , 零件编号 DDCC5E-061 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,63英尺(19.2米) 零件编号 DDCC5E-063 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 65英尺(19.8米) 零件编号 DDCC5E-065 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,67英尺(20.4米) 零件编号 DDCC5E-067 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,69英尺(21.0米) 零件编号 DDCC5E-069 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔, 71英尺(21.6米) 零件编号 DDCC5E-071 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,73英尺(22.2米) 零件编号 DDCC5E-073 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的数据分配电缆,超五类UTP电缆,CMR防火级别,灰色,6xRJ-45插孔转6xRJ-45插孔,75英尺(22.8米) 零件编号 DDCC5E-075 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较