气流管理

用于通过防止空气再循环和减少旁路气流来提高机架制冷效率的附件。

通过3D动画探讨气流管理。
通过占用闲散空间,气流管理盲板可促进机柜外壳内的空气流通。施耐德电气可针对不同机柜管理要求提供多种方案。免工具安装的模块化盲板可通过方形安装孔快速、轻松地装入任何EIA-310 19英寸机架或机柜内。金属盲板支持螺纹导轨应用。使用条形刷架虽然可以将线缆从机架正面有序穿过机架背面,但是会对气流有所阻碍。

查看全文
产品展示 零件编号
Product NetShelter SX机柜的空气再循环预防套件 零件编号 AR7708 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product KoldLok® 一体式高架地板垫圈(数量:10) 零件编号 AR7720 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product KoldLok® 表面固定式高架地板垫圈(数量:10) 零件编号 AR7730 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter SX外部空气密封套件(数量10) 零件编号 AR7731 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product KoldLok® 加长式高架地板垫圈(数量:10) 零件编号 AR7740 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 气流管理盲板套件(1U,2U,4U,8U),黑色 零件编号 AR8101BLK 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 1U气流管理盲板套件(数量2),黑色 零件编号 AR8108BLK 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 1U、19英寸的黑色模块化免工具安装气流管理盲板 - 数量10 零件编号 AR8136BLK 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 1U、19英寸的黑色模块化免工具安装气流管理盲板 - 数量200 零件编号 AR8136BLK200 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product NetShelter WX通风盖板 零件编号 AR8355 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较