机架配电单元 (PDU)

1U机架安装式键盘、鼠标和LCD控制台

通过3D动画探讨机柜LCD控制台。
APC机柜LCD控制台采用包括键盘、鼠标、17"/ 19” LCD控制台和可选集成8/16端口模拟KVM交换机(仅限17”机型)的紧凑型1U设计。通过选择机柜LCD控制台和集成8/16端口模拟KVM交换机,该紧凑型设计支持将KVM交换机安装到机柜LCD控制台的后部,或完全消除了对单独KVM交换机的需求。该控制台易于安装,可最大限度减少支持和维护成本,确保降低总拥有成本。超薄LCD屏幕、触摸板技术和易于安装的单个用户机柜安装套件相结合,构成了专为机柜监控与管理打造的高品质简化解决方案。机柜LCD控制台可用于从机房到大型数据中心的多种IT环境。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC公司的17英寸机架安装式LCD控制台,适用于中国 零件编号 AP5717CH 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 17英寸机架安装式LCD控制台,带有集成的8端口模拟KVM交换机,适用于中国 零件编号 AP5808CH 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
总体拥有成本
仅占用 1U 的机柜空间 为数据中心节省宝贵的机柜空间。
多平台支持 兼容Windows、Sun、Unix和Linux。
集成化触摸屏鼠标 无需另行配置额外的外置鼠标。
电力偏移传感器 当屏幕向下关闭时,自动关闭显示器电源,节省电源消耗。
PS/2 终端 键盘和鼠标球通过标准 PS/2 接头连接到服务器或 KVM 转换器。
标准 VGA 连接器 通过标准的 VGA 连接器连接到服务器及 KVM切换器上。
Low Cooling Requirements 比 CRT 显示器有更低的热量消耗。
功耗低 有源矩阵 TFT 显示器消耗的电能不到同类 CRT 监视器的一半。
其他性能优势
快速释放装置 更方便设备的插入及移动。
在屏显示(OSD)调节 通过在屏显示的菜单工具调整图像,包括:自动调整、退出、电源开关、亮度、菜单和电源指示器。
线缆管理臂 通过有效组织各种线缆,避免与周边设备发生冲突。
滑轨 可以快速、方便地安装在采用不同角规(如方孔、圆孔及螺纹孔等)的机柜中。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较