KVM 切换开关

服务器控制台切换器,增强系统的可用性、易管理性

通过3D动画探讨KVM交换机。
APC机柜KVM交换机使IT管理员能够在本地和远程对联网Windows、SUN和Linux/UNIX服务器进行POST和BIOS级访问和网络控制。APC Analog、CAT-5 Analog与IP KVM交换机可帮助降低总拥有成本 - 通过将一个键盘、显示器和鼠标用于多个服务器,最大限度减少空间、硬件、电力和布线。通过集中式网络电力控制的企业级可扩充性,进一步提高投资回报和灵活性。借助APC机柜KVM交换机更出色的控制,当前可在数据中心、机房和远程分支机构中实现IT基础设施管理,令您高枕无忧。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC公司的8端口多平台模拟KVM 零件编号 AP5201 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的16端口多平台模拟KVM 零件编号 AP5202 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM PS/2电缆 - 6英尺(1.8 m) 零件编号 AP5250 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM SUN电缆,13W3 - 6英尺(1.8 m) 零件编号 AP5251 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM USB电缆 - 6英尺(1.8 m) 零件编号 AP5253 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM PS/2电缆 - 12英尺(3.6 m) 零件编号 AP5254 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM SUN电缆,13W3 - 12英尺(3.6 m) 零件编号 AP5255 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM SUN电缆,VGA - 12英尺(3.6 m) 零件编号 AP5256 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM USB电缆 - 12英尺(3.6 m) 零件编号 AP5257 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM PS/2电缆 - 25英尺(7.6 m) 零件编号 AP5258 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM SUN电缆,13W3 - 25英尺(7.6 m) 零件编号 AP5259 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM SUN电缆,VGA - 25英尺(7.6 m) 零件编号 AP5260 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM USB电缆 - 25英尺(7.6 m) 零件编号 AP5261 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM菊花链电缆 - 2英尺(0.6 m) 零件编号 AP5262 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM菊花链电缆 - 6英尺(1.8 m) 零件编号 AP5263 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC KVM PS/2电缆 - 3英尺(0.9 m) 零件编号 AP5264 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM PS/2服务器模块 零件编号 AP5630 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM USB服务器模块 零件编号 AP5631 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM Sun服务器模块,适用于VGA或13W3 零件编号 AP5632 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM PS/2 VM服务器模块 - 14英寸(36 cm) 零件编号 AP5635 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 用于APC公司的KVM至交换式机架配电单元的电源管理电缆 零件编号 AP5641 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的集成式机架LCD/KVM USB电缆 - 6英尺(1.8米) 零件编号 AP5821 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的集成式机架LCD/KVM USB电缆 - 10英尺(3米) 零件编号 AP5822 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的集成式机架LCD/KVM USB电缆 - 17英尺(5米) 零件编号 AP5823 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,LCD后面安装套件 零件编号 KVM-LCDMOUNT 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,服务器模块,PS/2 零件编号 KVM-PS2 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,服务器模块,PS/2带虚拟媒体 零件编号 KVM-PS2VM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,服务器模块,串口 零件编号 KVM-SERIAL 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,服务器模块,USB 零件编号 KVM-USB 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,服务器模块,USB带虚拟媒体 零件编号 KVM-USBVM 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,模拟型,1个本地用户,8个端口, 零件编号 KVM0108A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,模拟型,1个本地用户,16个端口, 零件编号 KVM0116A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,企业模拟型,2个本地用户,16个端口,带虚拟媒体 零件编号 KVM0216A 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,数字型/IP,1个远程用户,1个本地用户,16个端口,带虚拟媒体 零件编号 KVM1116P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,企业数字型/IP,2个远程用户,1个本地用户,16个端口,带虚拟媒体 零件编号 KVM2116P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product APC公司的KVM 2G,企业数字型/IP,2个远程用户,1个本地用户,32个端口,带虚拟媒体 零件编号 KVM2132P 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
总体拥有成本
仅占用 1U 的机柜空间 为数据中心节省宝贵的机柜空间。
其他性能优势
多平台支持 兼容Windows、Sun、Unix和Linux。
可扩展式结构 级联多个 KVM 开关,形成支持多个平台的模块化解决方案,从而提高灵活性并简化以后的扩容工作。
可用性
UPS电话线远程管理 通过对服务器进行 POST 和 BIOS 级别的访问(而不是工作的操作系统)来分析服务器故障和诊断问题。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较