以太网交换机

通过高性能的交换技术来支持您的网络基础设施。

通过3D动画探讨以太网交换机。
通过提供专为InfraStruXure®架构设计的预集成解决方案,APC以太网交换机显著提高了适应性。通过以经济的价格提供快速数据传输,这些解决方案进一步降低了总拥有成本。APC 1U机柜安装式以太网交换机可满足网络管理员的连接需求,旨在消除网络拥堵。以太网交换机可用于存在联网设备的任何地方,包括任何规模的布线室、机房和数据中心。

查看全文
产品展示 零件编号
Product APC公司的24端口10/100以太网交换器 零件编号 AP9224110 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
使用方便性
Rack mount 1U机架式可装,含硬线
每端口状态发光二极管 提供系统的操作状态实时信息。
即插即用安装 迅速而简易的安装
其他性能优势
自动 MDI/MDIX 轻松连接到设备,不用交叉布线。
自动协商 可针对大多数成功的连接调整速度模式。
流控制 确保接收设备可处理传输的数据。
存储和转发架构 通过消除网络中的错误包来提高效率。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较