模块优化制冷

适用于SmartShelter模块和集装箱的经过优化的高效制冷解决方案。 每个机架可容纳5-30kW的多种容量,并有DX型、冷水机型和空气节能系统可用。

针对性能和空间效率而优化的制冷解决方案对于预制型数据中心来说是至关重要的。 架空与模块终端制冷解决方案在模块配置和系统设计方面具有很大灵活性。 系统选项包括DX机型、冷水机型和带CW或DX备份的间接空气节能机型。 这些制冷解决方案提供为传统的精密制冷产品(如Uniflair LE和InRow)提供了额外的设计选项。

查看全文
产品展示 零件编号
Product 横流式冷水制冷单元 - IT模块,100kW,380-415V,三相,50Hz 零件编号 PFMC-CWB100 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 架空直接膨胀 (DX) 制冷单元 - IT模块,40kW,380-415V三相 50Hz 零件编号 PFMC-HCXCDX40 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 架空冷水制冷单元 - IT模块,40kW,380-415V三相 50Hz 零件编号 PFMC-HCXCW40 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
Product 空气节能器 - IT模块制冷装置,50kW,380-415V,3相,50Hz 零件编号 PFMC-NFC50 致电垂询
86 400-810-1315 86 400-810-1315
其他性能优势
预先设计和工厂组装 预制模块被设计并在严格控制的工厂环境中建造成精确的规格,并且利用DCIM软件提高了可靠性以及可以更为准确的预测数据中心的执行情况。
主动气流控制 监视和主动调整遏制系统中的制冷单元气流,同时针对关键IT设备的有效制冷提供可视性。
灵活性 支持不同的通道宽度、机架高度、机架深度和单行。支持热通道和冷通道气流遏制
简单和快速的部署 预制数据中心模块到达现场就可以进行部署,从而可以大幅减少安装时间和成本。
可扩展和灵活的 预制模块本身考虑了IT基础架构的可扩展性增长和未来部署阶段调整设计和规模的灵活性。可以延缓资本投资和改善现金流。

产品1

选择一个系列或零件编号来比较

选择系列
选择零件编号

产品2

选择一个系列或零件编号来比较

产品3

选择一个系列或零件编号来比较